先頭に戻る

Femtocell Radio Reference Designs Using the MAX2550–MAX2553 Transceivers

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

General Description

The design features the MAX2550 as the main radio frequency (RF) transceiver, along with all components necessary to complete a radio design. These components include the external power amplifiers, duplexers, TCXO, and passive components. Along with the RD2550 reference design, Maxim's complete package includes a performance report to show full compliance to the 3GPP TS25.104 home-area base-station standard. In addition to the RD2550, we also have the RD2551, RD2552, and RD2553 reference designs, which are based on the MAX2551, MAX2552, and MAX2553 transceivers and cover additional frequency bands and standards. In total, Maxim's highly integrated single-chip femtocell transceiver family covers WCDMA bands 1-6 and 8-10, and cdma2000® band class 0, 1, and 10.

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

マキシムデバイス (4)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX2553 バンドクラス0、1、および10 cdma2000フェムトセルトランシーバ ワイヤレスおよびRF 今すぐ購入 Not Available
MAX2552 バンドIII、IV、IX、およびX WCDMAフェムトセルトランシーバ、GSM監視内蔵 ワイヤレスおよびRF 今すぐ購入 Not Available
MAX2551 バンドIIおよびV WCDMAフェムトセルトランシーバ、GSM監視内蔵 ワイヤレスおよびRF 今すぐ購入 Not Available
MAX2550 バンドI、V、およびVIII WCDMAフェムトセルトランシーバ、GSM監視内蔵 ワイヤレスおよびRF 今すぐ購入 Not Available

マキシムデバイス (4)

型番 製品ファミリ
ワイヤレスおよびRF
バンドクラス0、1、および10 cdma2000フェムトセルトランシーバ
Not Available
ワイヤレスおよびRF
バンドIII、IV、IX、およびX WCDMAフェムトセルトランシーバ、GSM監視内蔵
Not Available
ワイヤレスおよびRF
バンドIIおよびV WCDMAフェムトセルトランシーバ、GSM監視内蔵
Not Available
ワイヤレスおよびRF
バンドI、V、およびVIII WCDMAフェムトセルトランシーバ、GSM監視内蔵
Not Available

関連ビデオ

全ビデオを見る