先頭に戻る

Liquid-Level Measurement System Uses a Compensated Silicon Pressure Sensor and Precision Delta-Sigma ADCs, Part 1

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

マキシムデバイス (6)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX11206 プログラマブルゲイン、GPIOを備えた、20ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタシグマADC アナログ-デジタルコンバータ 今すぐ購入 設計キット
MAX1455 低コスト高精度センサー信号コンディショナ センサー 今すぐ購入 設計キット
MAX1450 低コスト、ピエゾ抵抗センサ用、精度1%の信号コンディショナ センサー 今すぐ購入 設計キット
MAXQ622 赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ MCU - マイクロコントローラ 今すぐ購入 設計キット
MAX8511 超低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ 低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO) 今すぐ購入 設計キット
MAX11200 GPIO内蔵、24ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタシグマADC アナログ-デジタルコンバータ 今すぐ購入 設計キット

マキシムデバイス (6)

型番 製品ファミリ
アナログ-デジタルコンバータ
プログラマブルゲイン、GPIOを備えた、20ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタシグマADC
センサー
低コスト高精度センサー信号コンディショナ
センサー
低コスト、ピエゾ抵抗センサ用、精度1%の信号コンディショナ
MCU - マイクロコントローラ
赤外線モジュール内蔵およびUSBオプションの16ビットマイクロコントローラ
低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)
超低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ
アナログ-デジタルコンバータ
GPIO内蔵、24ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタシグマADC

関連ビデオ

全ビデオを見る