先頭に戻る

Layout Guidelines for the MAX16974/MAX16975/MAX16976 DC-DC Converters

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

Introduction

The MAX16974/MAX16975/MAX16976 DC-DC converters are standard buck controllers designed for automotive applications. These controllers feature an integrated high-side N-channel FET and an external free-wheeling diode. Proper PCB layout of the IC, along with all the external components, is critical for reliable operation and for minimizing EMI emissions. This application note highlights some of the key points of the circuits for optimizing the layout. Figure 1 shows the typical application circuit of these high-performance converters.

Typical Applications Schematic

Figure 1. Typical application circuit.
Figure 1. Typical application circuit.

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

マキシムデバイス (4)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX16974EVKIT MAX16974の評価キット スイッチングレギュレータ 今すぐ購入 Not Available
MAX16974 高電圧、低動作電流、2.2MHz、2A車載ステップダウンコンバータ スイッチングレギュレータ 今すぐ購入 Design Kits
MAX16976 28V、600mA車載ステップダウンコンバータ、低動作電流 スイッチングレギュレータ 今すぐ購入 Not Available
MAX16975 28V、1.2A車載用ステップダウンコンバータ、低動作電流 スイッチングレギュレータ 今すぐ購入 Not Available

マキシムデバイス (4)

型番 製品ファミリ
スイッチングレギュレータ
MAX16974の評価キット
Not Available
スイッチングレギュレータ
高電圧、低動作電流、2.2MHz、2A車載ステップダウンコンバータ
スイッチングレギュレータ
28V、600mA車載ステップダウンコンバータ、低動作電流
Not Available
スイッチングレギュレータ
28V、1.2A車載用ステップダウンコンバータ、低動作電流
Not Available

関連ビデオ

全ビデオを見る