リファレンス回路 5043

アクティブクランプの順方向デュアル出力PDによってPoEアプリケーションのための高性能ソリューションを実現



 
Status:
Package:
Temperature:

MAX5974C
アクティブクランプ、スペクトラム拡散、電流モードPWMコントローラ

  • ピーク電流モード制御、アクティブクランプフォワードPWMコントローラ
  • フォトカプラなしのレギュレーション(MAX5974A/MAX5974B)
  • 1%エラーアンプ内蔵

MAX5969A
パワーMOSFET内蔵、IEEE 802.3af/at準拠、パワーデバイスインタフェースコントローラ

  • IEEE 802.3af/at準拠
  • 2イベント分類
  • ACアダプタインタフェースを簡素化

MAX5900
-100V、SOT23/TDFN、Simple Swapperホットスワップコントローラ

  • -9V~-100Vの広範囲な動作
  • 外付け検出抵抗器不要
  • 外付けNチャネルMOSFTを駆動