リファレンス回路 4984

High-Efficiency, Low Cost Flyback Converter Uses No Optocoupler Feedback



The document you have requested is available in Acrobat PDF format:

 REFERENCE SCHEMATIC 4984: High-Efficiency, Low Cost Flyback Converter Uses No Optocoupler Feedback  (PDF, 1009kB)

IEEE is a registered service mark of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX5974A
アクティブクランプ、スペクトラム拡散、電流モードPWMコントローラ

  • ピーク電流モード制御、アクティブクランプフォワードPWMコントローラ
  • フォトカプラなしのレギュレーション(MAX5974A/MAX5974B)
  • 1%エラーアンプ内蔵

MAX5969B
パワーMOSFET内蔵、IEEE 802.3af/at準拠、パワーデバイスインタフェースコントローラ

  • IEEE 802.3af/at準拠
  • 2イベント分類
  • ACアダプタインタフェースを簡素化