リファレンス回路 4983

Wide Input Flyback Converter Features 5V at 2.6A Output



The document you have requested is available in Acrobat PDF format: 

 REFERENCE SCHEMATIC 4983: Wide Input Flyback Converter Features 5V at 2.6A Output (PDF, 1.4MB) 

IEEE is a registered service mark of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX5974D
アクティブクランプ、スペクトラム拡散、電流モードPWMコントローラ

  • ピーク電流モード制御、アクティブクランプフォワードPWMコントローラ
  • フォトカプラなしのレギュレーション(MAX5974A/MAX5974B)
  • 1%エラーアンプ内蔵

MAX5969B
パワーMOSFET内蔵、IEEE 802.3af/at準拠、パワーデバイスインタフェースコントローラ

  • IEEE 802.3af/at準拠
  • 2イベント分類
  • ACアダプタインタフェースを簡素化