リファレンス回路 4940

高性能のクラス2の受電機器(PD)をクラス3のデザインにカスタマイズ可能



ご要望の資料はAcrobat PDF形式で入手可能です。

 リファレンス回路4940:高性能のクラス2の受電機器(PD)をクラス3のデザインにカスタマイズ可能 (PDF, 1MB)

IEEEはInstitute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.の登録サービスマークです。


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX5974A
アクティブクランプ、スペクトラム拡散、電流モードPWMコントローラ

  • ピーク電流モード制御、アクティブクランプフォワードPWMコントローラ
  • フォトカプラなしのレギュレーション(MAX5974A/MAX5974B)
  • 1%エラーアンプ内蔵

MAX5969B
パワーMOSFET内蔵、IEEE 802.3af/at準拠、パワーデバイスインタフェースコントローラ

  • IEEE 802.3af/at準拠
  • 2イベント分類
  • ACアダプタインタフェースを簡素化