先頭に戻る
Current-Limit Circuit for the Buck Regulator
Current-Limit Circuit for the Buck Regulator
説明
Additional Information:
- Quick View Data Sheet for the MAX1692
- Quick View Data Sheet for the MAX4173
- Samples and Literature Order Form
- Technical Support: Power
A current limit can be added to a step-down converter by using a MAX4173H current-sense amplifier to inject current into the feedback network. D1 sharpens the threshold of current limit by converting the current sense feedback signal from linear to exponential. This current-limit circuit can be scaled for any output current by adjusting R3. In this case, the MAX1692 provides up to 600mA output and the MAX4173H limits the output current by decreasing the output voltage for output current above 300mA.
IL (mA) | VOUT (V) |
---|---|
0 | 3.827 |
100 | 3.729 |
200 | 3.701 |
258 | 3.637 (-5%) |
300 | 3.503 |
312 | 3.444 (-10%) |
347 | 3.254 (-15%) |
380 | 3.062 (-20%) |
400 | 2.951 |
414 | 2.862 (-25%) |
450 | 2.630 |
500 | 2.305 |
550 | 1.977 |
600 | 1.732 |
マキシムデバイス (1)
型番
|
名称
|
製品ファミリ
|
注文
|
設計キットおよび評価モジュール |
---|---|---|---|---|
MAX1692 | 低ノイズ、5.5V入力、PWMステップダウンレギュレータ | スイッチングレギュレータ | 今すぐ購入 | Design Kits |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。参照: