リファレンス回路 445

REP010:183MHz IFでのデュアルバンドのIS-136 FE IC



REP (Rapid Engineering Prototype:迅速設計試作)とは、マキシムのアプリケーションエンジニアが研究所で製作して測定した実際の回路です。この回路は、新たにRFを設計する場合の出発点としてご利用いただけます。評価キットとして供給はされておりません。



標準無線トランシーバで使われるワイヤレス部品の概要についてはここをクリックしてください。


目的:このデュアルバンド/トリプルモードのCDMAフロントエンドICを、IFを全て183MHzとしたIS-136のTDMAレシーバに適用し、測定する。

MAX2338は、PCSバンドとセルラバンドの両方の受信経路に対して1つのIFだけで対応できるように作られたものです。このミキサのIP2性能とその他の関連パラメータは、CDMA電話機における1/2 IFとその他の干渉源に対処するだけの十分なマージンを備えています。このアプリケーションでは、TDMA電話機のフロントエンド設計用としてMAX2338をテストし、正常に適用できることがわかりました。共通の183.6MHzのIFにより、RF VCOを最小限に抑えることが可能となり、部品数の最少化と周波数プランの簡素化を実現しています。

MAX2338低ノイズアンプ(LNA)およびミキサは、デュアルバンドのCDMAセルラ電話の電話機用に設計されたものですが、デュアルバンドのTDMA、GSM、EDGE、またはWCDMAのアプリケーションにも使用できます。MAX2338は、PCSバンドのLO入力経路に2分周機能を備えているので、PCSバンドの単一VCOに対応できます。バッファ付きLO出力により、外付けのLOバッファなしに送信経路のアップコンバータを直接駆動できます。MAX2338が先行モデル(MAX2320およびMAX2323)と異なる点は、LNAとミキサの両方について低ノイズ指数と高IIP3を示すという点です。パッケージは小型の28ピンQFNです。

MAX2338評価キットの回路図(PDF, 57kB)
部品表パート1
部品表パート2
MAX2338の測定性能
PCSミキサゲインおよびIIP3の測定セットアップ
セルラミキサゲインおよびIIP3の測定セットアップ
FMミキサゲインおよびIIP3の測定セットアップ
PCS LNA IIP3の測定セットアップ
セルラLNA IIP3の測定セットアップ
セルラLNAノイズ指数の測定セットアップ
PCS LNAノイズ指数の測定セットアップ
セルラミキサノイズ指数の測定セットアップ
FMミキサノイズ指数の測定セットアップ
PCSミキサノイズ指数の測定セットアップ

 


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX2338
トリプル/デュアルモードCDMA LNA/ミキサ

  • LNAノイズ指数:1.4dB
  • LNA利得:15dB
  • ミキサノイズ指数