先頭に戻る

REP001:AMPS FMミキサがIIP3と利得をトレードオフ

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

REP (Rapid Engineering Prototype:迅速設計試作)とは、マキシムのアプリケーションエンジニアが研究所で製作して測定した実際の回路です。この回路は、新たにRFを設計する場合の出発点としてご利用いただけます。評価キットとして供給はされておりません。



標準無線トランシーバで使われるワイヤレス部品の概要についてはここをクリックしてください。

目的:FM (AMPS)信号経路内のRFミキサ用に、出力マッチング回路のカスタムチューニングを行うことによって、最適なリニアリティと最大利得の間のトレードオフを最適化すること。

MAX2320評価ボードを使用してMAX2324の特性を測定しました。これは、MAX2320がすべての機能を包含し、ほぼ同等のセルラバンド性能を示すからです。このICは、出力がオープンコレクタである、ディジタル(CDMAまたはTDMA)経路ミキサとFM (AMPS)経路ミキサの両方を提供することに留意してください。これらの負荷ラインを変更すると、利得とIIP3性能の両方が変わります(反比例)。このアプリケーションでは、FMミキサへの出力マッチングをIIP3用に最適化しました。

MAX2324低ノイズアンプ(LNA)およびミキサは、セルラバンドのCDMAセルラ電話の電話機用に設計されたものですが、TDMA、GSM、またはEDGEのアプリケーションにも使用できます。MAX2324には、ヒステリシス切り替えマージンに加えて、必要となるCDMAのダイナミックレンジを満たす2つのLNA利得状態が備わっています。また次の2つのミキサが備わっています。1つはアナログIF出力用で、もう1つはディジタル変調IF出力用です。MAX2324は、バッファ付きVCO入力/出力を備えているので、別途、送信アップコンバータのVCOバッファは必要でなくなります。

MAX2324の評価キットの回路図 (PDF, 55kB)
部品表、パート1
部品表、パート2

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

マキシムデバイス (3)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX2320 可変、高直線性、SiGe、デュアルバンド、LNA/ミキサIC ワイヤレスおよびRF 今すぐ購入 Not Available
MAX2320EVKIT MAX2320、MAX2321、MAX2322、MAX2324、MAX2326、MAX2327の評価キット ワイヤレスおよびRF 今すぐ購入 Not Available
MAX2324 可変、高直線性、SiGe、デュアルバンド、LNA/ミキサIC ワイヤレスおよびRF 今すぐ購入 Not Available

マキシムデバイス (3)

型番 製品ファミリ
ワイヤレスおよびRF
可変、高直線性、SiGe、デュアルバンド、LNA/ミキサIC
Not Available
ワイヤレスおよびRF
MAX2320、MAX2321、MAX2322、MAX2324、MAX2326、MAX2327の評価キット
Not Available
ワイヤレスおよびRF
可変、高直線性、SiGe、デュアルバンド、LNA/ミキサIC
Not Available

関連ビデオ

全ビデオを見る