Power Supply Meets AMD K8 Low-Power Mobile Specification
Power Supply Meets AMD K8 Low-Power Mobile Specification

説明
このアプリケーションノートでは、MAX1937を使用して、AMD K8低電力モバイル仕様に完全準拠のパワーサプライを実現する2フェーズ同期ステップダウンコンバータについて説明します。
この設計は、標準のK8 VIDテーブルを使用しており、選択したVID電圧から-100mVがオフセットされています。アクティブオフセット方式によって、必要な-100mVのオフセットを実現しています。このアプリケーションに対して指定された「ドループ」つまり電圧ポジショニング値は50mVです。
アクティブオフセット回路の詳細を、完全なパワーサプライのための回路図および部品表とともに紹介します。また電圧1.2Vで電流27.3Aの参照設計もテストデータとともに示します。
2フェーズ同期ステップダウンコンバータに関する詳細(電圧ポジショニングなど)については、MAX1937~MAX1939のデータシートを参照してください。
アクティブオフセット
アクティブオフセット回路を図1に示します。この回路は基本的に、高精度な1mAの電流源になります。この回路は抵抗R51、R52、R53、R54、R55、およびLMX321オペアンプU2で構成されています。回路はMAX1937のリファレンス電圧(ピン12)から2V入力を受け、ここに示した極性で、2kΩの抵抗R55の両端にわたって2Vを維持します。結果として抵抗に生じた1mA電流が、MAX1937のFBピン(ピン14)に接続された100Ωのフィードバック抵抗R8に流れ、-100mVの負のオフセットが生成されます。
図1. アクティブオフセット回路
上記の電流源の出力インピーダンスは、負荷抵抗(この場合100Ω)よりはるかに大きいことから、回路に対する影響は無視されることを数学的に証明することができます。-100mVのオフセットを得る場合、上記回路の精度は、2Vのリファレンス(0℃~85℃で±13mV)、2kで1%の抵抗R5A、および100Ωで1%のFB抵抗R8の正確な値によって決まります。オフセット電圧は、以下の式で得られます。
上記の方程式にそれぞれワーストケースの値を代入すると、オフセット電圧で±2.6mVというワーストケースの誤差が得られます。表1にテストデータを示しています。これは、各VIDコードと無負荷での実際の出力電圧を示して、アクティブオフセット回路の性能を実証しています。表2は、1.2Vで35Wの場合の負荷ラインデータを示しています。
表1. VIDコードおよび-100mVオフセットでの実際の出力電圧
VID CODE | VOUT | VOFFSET, Target = -100mV |
---|---|---|
1.3 | 1.201 | 0.099 |
1.275 | 1.1759 | 0.0991 |
1.25 | 1.1507 | 0.0993 |
1.225 | 1.1256 | 0.0994 |
1.2 | 1.1019 | 0.0981 |
1.175 | 1.0768 | 0.0982 |
1.15 | 1.051 | 0.099 |
1.125 | 1.0265 | 0.0985 |
1.1 | 1.0013 | 0.0987 |
1.075 | 0.9763 | 0.0987 |
1.05 | 0.951 | 0.099 |
1.025 | 0.926 | 0.099 |
1 | 0.9008 | 0.0992 |
0.975 | 0.8759 | 0.0991 |
0.95 | 0.8507 | 0.0993 |
0.925 | 0.8256 | 0.0994 |
0.9 | 0.8004 | 0.0996 |
0.875 | 0.7753 | 0.0997 |
0.85 | 0.7501 | 0.0999 |
0.825 | 0.7249 | 0.1001 |
0.8 | 0.6997 | 0.1003 |
表2. 1.2V VID設定の場合の負荷ラインデータ
IOUT | VOUT | VID CODE | ΔV = VID - VOUT |
---|---|---|---|
0 | 1.201 | 1.3 | 0.099 |
2 | 1.1981 | 1.3 | 0.1019 |
5 | 1.1924 | 1.3 | 0.1076 |
10 | 1.1806 | 1.3 | 0.1194 |
15 | 1.1725 | 1.3 | 0.1275 |
20 | 1.1641 | 1.3 | 0.1359 |
25 | 1.1577 | 1.3 | 0.1423 |
27.3 | 1.152 | 1.3 | 0.148 |
表3. 部品表
DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION | Vendor |
---|---|---|---|
C1, C2, C9, C10 | 4 | 10µF 25V (1812) TMK432BJ106MM |
Taiyo Yuden |
C3, C26, C39-C42 | 6 | 2.2uF 6.3V (0805) JMK107BJ225MA |
Taiyo Yuden |
C4, C6, C60 | 3 | 0.22µF 10V X7R (0603) LMK107BJ224KA |
Taiyo Yuden |
C24 | 1 | 0.47µF 10V X5R (0603) LMK107BJ474KA |
Taiyo Yuden |
C5, C7, C12, C13 | 4 | 4.7nF 50V X7R (0603) GRM39X7F472K50 |
Murata |
C8, C28 | 2 | 1µF 35V (0805) GMK316BJ105ML |
Taiyo Yuden |
C25 | 1 | 47pF 50V C0G (0603) GRM39C0G470J050AD |
Murata |
C31-C33 | 3 | 680µF/2.5V 5mΩ ESR POSCAP Sanyo: 2R5TPD680M |
Sanyo |
R2, R5 | 2 | 0Ω (0603) | |
R4, R7 | 2 | 200, 5% (0603) | |
R8, R9, R28 | 3 | 100, 5% (0603) | |
R23 | 1 | 200k, 1% (0603) | |
R24 | 1 | 51.1k, 1%, (0603) | |
R27 | 1 | 10k, 1% (0603) | |
R47 | 1 | 10, 5% (0603) | |
R22 | 1 | 90.9k, 1% (0603) | |
R25 | 1 | 120k, 1% (0603) | |
R26 | 1 | 100k, 1% (0603) | |
R51, R52, R53 | 3 | 102k, 1%(0603) | |
R54 | 1 | 100k, 1% (0603) | |
R55 | 1 | 2k, 1% (0603) | |
R50 | 1 | 4.02k, 1% (0603) | |
L1, L2 | 2 | 0.6uH ETQP1H0R6BFA | Panasonic |
D1 | 1 | Dual Schottky Diodes (SOT23) Central: CMPSH-3A Central |
|
ZD1 | 1 | Zener, 12V Central CMDZ12L | Central |
Q1, Q6 | 2 | N-channel Powerpak SO8 MOSFETs, SI7860DP |
VISHAY SILICONIX |
Q3, Q7 | 2 | N-channel Powerpak SO8 MOSFETs, SI7356DP |
VISHAY SILICONIX |
Q15, Q13, Q14 | 3 | 2N7002A | Central |
PCB | 1 | 4 Phase MAX1937 Evaluation PCB NPCB 07-03 4.5inch x 3 7/8 |
|
U1 | 1 | MAX1937EEI (QSOP) | MAXIM |
U2 | 1 | LMX321 Opamp SOT-23-5 / SC70-5 |
MAXIM |
Designed, Built, Tested
Board pictured here has been fully assembled and tested. Not available for sale.
マキシムデバイス (4)
型番
|
名称
|
製品ファミリ
|
注文
|
設計キットおよび評価モジュール |
---|---|---|---|---|
MAX1939 | VID制御切替え付き、2位相、デスクトップCPUコア電源コントローラ | スイッチングレギュレータ | 今すぐ購入 | Not Available |
MAX1937 | VID制御切替え付き、2位相、デスクトップCPUコア電源コントローラ | スイッチングレギュレータ | 今すぐ購入 | Not Available |
LMX321 | シングル/デュアル/クワッド、汎用、低電圧、レイルトゥレイル出力オペアンプ | アンプ | 今すぐ購入 | Not Available |
MAX1938 | VID制御切替え付き、2位相、デスクトップCPUコア電源コントローラ | スイッチングレギュレータ | 今すぐ購入 | Not Available |
サポートとトレーニング
Search our knowledge base for answers to your technical questions.
Our dedicated team of Applications Engineers are also available to answer your technical questions. Visit our support portal.