先頭に戻る

All-Ceramic Capacitor Step-Down/Inverter Supplies ±5V at 3A

リファレンスデザインの免責事項 参照:  重要なお知らせと免責事項  (リファレンスデザインおよびその他マキシムのリソース)

説明

This 1MHz all-ceramic capacitor design uses the MAX4400 op amp with an inverting gain of one-half. The op amp is biased from the MAX8538's on-board 5V VL regulator. With the gain of -1/2 the op-amp output is within its range and within the common-mode range of the error amp.

The control gain of a buck converter is VOUT/VIN = duty cycle. The control gain of a 1:1 flyback inverter is VOUT/VIN = duty cycle/(1 - duty cycle), which increases with duty cycle. For a 1:1 flyback inverter, duty cycle = VOUT/(VIN + VOUT) = 5V/(10.8V + 5V) = 0.317. Then the extra control gain is 1/(1 - 0.317) = 1.464. This extra gain is factored into the design equations for Type 3 compensation by reducing the designed cross-over frequency a factor of 1.464. The op-amp inverting gain is compensated by adjusting R23 without affecting the rest of the compensation network.

Figure 1.

For Larger Image

Figure 1.

Icon

設計、作成、試験済み

このボードは完全実装および試験済みです。販売はしておりません。

 

マキシムデバイス (3)

型番 名称 製品ファミリ 注文 設計キットおよび評価モジュール
MAX4400 シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付 アンプ 今すぐ購入 Not Available
MAX8538 PoL型、トラッキング、およびDDRメモリ電源用、デュアル同期降圧型コントローラ スイッチングレギュレータ 今すぐ購入 設計キット
MAX837 4ピン、マイクロパワー、電圧モニタ 電源シーケンサ、電圧監視回路、電圧モニタ 今すぐ購入 Not Available

マキシムデバイス (3)

型番 製品ファミリ
アンプ
シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付
Not Available
スイッチングレギュレータ
PoL型、トラッキング、およびDDRメモリ電源用、デュアル同期降圧型コントローラ
電源シーケンサ、電圧監視回路、電圧モニタ
4ピン、マイクロパワー、電圧モニタ
Not Available

関連ビデオ

全ビデオを見る