リファレンス回路 1088

REP014:+28.5dBmの電力出力で-45dBcのACPRを実現するCDMA PA



REP (Rapid Engineering Prototype:迅速設計試作)とは、マキシムのアプリケーションエンジニアたちが研究所で製作して測定した実際の回路です。この回路は、新たにRF を設計する場合の出発点としてご利用いただけます。評価キットとして供給はされておりません。


目的:この低コストのCDMAセルラPA用に、優れた直線性と電力付加効率(PAE:power-added efficiency)を実現するアプリケーション回路を開発する。

このプロジェクトでの要件は、セルラバンドCDMAの電話機においてMAX2265 RFパワーアンプをチューニングし、28.5dBmの電力出力、-45dBcのACPR1、および34%のPAEを実現することでした。チューニングとテストには当初は、EVボードを使用しました。

MAX2265リニアRFパワーアンプは、米国のセルラバンドで動作するIS-95ベースのCDMA、PDC、およびIS-136ベースのTDMAの各変調方式用に設計されています。MAX2265は、PAEを向上させるため、連続バイアス電流のスロットルバック機構を備えています。この機構により、アンプの直線性(隣接チャネル電力比すなわちACPR)が比較的一定に保たれると同時に、出力電力と消費電流はともに低減します。したがって、継続的に変動する出力制御範囲で、所望の直線性を維持しながら、低出力PAEを向上させることができます。

MAX2265評価キットの回路図 (PDF, 39kB)
MAX2265の性能結果
部品表パート1
部品表パート2

 


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX2265
2.7V、単一電源、セルラバンドリニアパワーアンプ

  • 低い平均CDMA消費電流(標準的な都市部での使用を仮定)
  • 0.5µAのシャットダウンモードにより外部電源スイッチを排除
  • 全温度範囲の利得変動が±0.8dB