We Love Startupsキャンペーン


いち早く製品を市場投入

何度も設計をやり直すような時間やリソースはありませんよね。コンセプトを実際に動作するプロトタイプに変換し、迅速に市場投入する必要があります。

マキシムは、次のレベルへ到達するために必要なものをご用意しています。無料のデザインスタートアップパックです。ぜひ今すぐ登録して、自分専用のパックを手に入れてください。実装および試験済みのリファレンスデザインまたは最終製品のニーズに合うように設計された評価キットの特別なラインナップから、お好きなものを受け取ることができます。他にも、いくつかの役立つものが提供されます。

マキシムを選ぶ理由

製品の開発にあたって豊富なリソースにアクセスすることができます。

  • 高品質アナログおよびミックスドシグナルIC
  • 1日24時間/週7日のグローバルテクニカルサポートを介した専門家の支援(デバイスおよびシステムに関する専門知識)
  • サンプル、少数、および量産数量の注文に対応する使いやすいオンラインストア
  • 15,000以上の部品が揃ったポートフォリオからの無料サンプル

  ご応募はこちら!  

お好きなボードを無料で提供

デザインスタートアップパックの一部として、ボードの特別なラインナップを用意しました。以下の中からお選びいただけます。

バッテリマネージメント


MAX38888EVKIT:Continuaスーパーキャパシタバックアップデバイス
スーパーキャパシタを500mAのレートで充電、2.5Aのピーク放電レート、ハンドヘルド産業用機器およびポータブルコンピュータ用

MAX17205GEVKIT:マルチセル、パック側アプリケーション用残量ゲージ
高精度ModelGauge m5アルゴリズムを利用、ハンドヘルドおよびポータブル機器のリチウムイオンバッテリ用

MAX8903AEVKIT:USBおよびアダプタ電源用チャージャ
DC-DCコンバータから1セルリチウムイオンバッテリを充電、0.5A~2Aの出力電流制限調整範囲

ページのトップへ戻る |

電源


MAXM17502EVKIT:5V/1A出力DC-DCステップダウン電源
DC-DCスイッチング、ステップダウンパワーモジュールの12V~60Vの入力範囲、84%の効率、1Aの出力性能を実証

MAXM17503EVKIT:5V/2.5A出力DC-DCステップダウン電源
DC-DCスイッチング、ステップダウンパワーモジュールから2.5Aの負荷電流を供給、広い11V~60Vの入力電圧範囲

MAXM17545EVKIT:3.3V/1.7A出力DC-DCステップダウン電源
最大1.7Aの負荷電流を4.5V~42Vの入力範囲から91.2%の効率で提供

MAXM17515EVKIT:1.5V/5A出力DC-DCステップダウン電源
2.4V~5.5Vの入力から1.5V出力に降圧、5Aの出力電流と91.2%の効率、低電圧/低電力アプリケーション用

MAXM17761EVKIT:5V/1A出力DC-DCステップダウン電源
最大1Aの負荷電流を5V出力で提供、91%の効率、広い10V~76Vの入力範囲

ページのトップへ戻る |

ディスプレイ電源


MAXREFDES99:ディスプレイドライバシールド
サイネージアプリケーション用の16x16 LEDアレイを駆動するArduino®形状シールド

ページのトップへ戻る |

センサー


MAXREFDES117:心拍数およびパルス酸素濃度モニタ
赤色およびIR LEDを内蔵した光モジュール、指または耳たぶでの心拍数検出用

MAX31723PMB1:デジタル温度計およびサーモスタット用ペリフェラルモジュール
温度-デジタル変換をSPIまたは3線式シリアルインタフェースで提供

MAX31855PMB1:デジタル温度計ペリフェラルモジュール
±0.5℃の温度計精度を実現、冷接点補償熱電対-デジタルコンバータ内蔵

ページのトップへ戻る |

アナログ


MAX17222EVKIT:nanoPower同期整流ブーストコンバータ、True Shutdown内蔵
超低自己消費電流ステップアップDC-DCコンバータのMAX17220~MAX17225 ICファミリを評価

MAX40200EVKIT:超小型マイクロパワー、1A理想ダイオード、超低電圧降下
小型、省スペース4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX40200を実証

MAX6079EVKIT:セラミックパッケージの低ノイズ高精度電圧リファレンス
時間、温度、および湿度にわたり最小のドリフトを提供するセラミックパッケージの低ノイズ高精度電圧リファレンスのMAX6079を評価

MAXREFDES77:デュアルチャネル電流検出ペリフェラルモジュール
デュアルチャネルハイサイド電流検出アンプをPmod対応システムにインタフェース

MAXREFDES130:ビルオートメーションシールド
Arm® Mbedプラットフォームを内蔵したArduino形状シールド、ビルオートメーション設計のプロトタイプ作成用

MAXREFDES82:スマート力センサー
重量および重心24ビットADCセンサーを使用、産業用マンマシンインタフェース用

MAXREFDES67:汎用入力Micro PLC
22.3ビットの有効分解能でRTDおよび熱電対のデータを収集、±0.1%の温度誤差

DS3231MPMB1:産業アプリケーション用RTCペリフェラルモジュール
RTCをPmod対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェース

MAX19777EVSYS:12ビット、3Msps ADCの評価システム
インタフェースおよび低電力ADCボードとGUIの組み合わせによって、バッテリ動作アプリケーションの周波数、RMS、最小、最大、および平均DCを計算

MAX11410EVKIT:デジタル抵抗およびセンサー測定用ペリフェラルモジュール
24ビット、低電力デルタシグマADCポータブル計測器の設計を実現、GUIソフトウェアサポート内蔵

ページのトップへ戻る |

インタフェース


MAX14001PMB:設定可能な、絶縁型10ビットADC用ペリフェラルモジュール
データ(SPI)と電源(DC-DC電源)の両方の3.75kVRMS絶縁、配電オートメーションアプリケーション用

MAX13054AESHLD:CANバスインタフェースシールド
内部保護を提供、デジタルアイソレータ、フォルト保護されたコントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバ、およびコントローラインタフェース内蔵

MAX3232PMB1:RS-232トランシーバペリフェラルモジュール、±15kV ESD保護内蔵
±15kVまで保護されたトランスミッタ出力およびレシーバ入力、プリンタ、PC、およびコンピュータアプリケーション用

ページのトップへ戻る |

マイクロコントローラ


MAXREFDES72:Arduinoプラットフォーム用Pmodアダプタ
Arduino Uno R3および2x6 Digilent® Pmodインタフェースによってアプリケーションのプロトタイプ作成に対応

MAX32630FTHR:MAX32630 Arm Cortex®-M4F MCU用高速開発プラットフォーム
超低電力、PMIC、2MBのフラッシュ、512KBのSRAM、およびペリフェラルを小型2列ヘッダボードに内蔵

MAX32660-EVSYS:超低電力FPU内蔵Arm Cortex-M4 MCU開発プラットフォーム
コントローラの機能にアクセス可能な小型のマイクロコントローラ開発プラットフォームを提供、デバッグモジュール内蔵

MAX32625PICO:超低電力Arm Cortex-M4 MCU開発ボード
マイクロコントローラとPMICを超小型実装面積(0.6インチ × 1.0インチ)に内蔵した高速開発プラットフォーム

MAX32620FTHR:Arm Cortex-M4F開発プラットフォーム、バッテリ動作機器用の拡張コネクタ内蔵
超低電力MCU、PMIC、残量ゲージ、およびPmodコネクタを内蔵したMbed-enabled開発プラットフォーム、バッテリ用に最適化されたソリューションを実現

ページのトップへ戻る |

お客様の声

「マキシムとの関係は何年も前に始まりました。マキシムは完全なシステム、PCI-PTSの要件に関する深い専門知識、および優れたローカルサポートを提供してくれるため、とても素晴らしい関係が続いています」。
-CEertec社、Jorge Ribeiro氏
「非常に小型、堅牢で、何度も再使用が可能であるため、私たちの目的にとってiButtonは最適な選択肢です」。
-生体膜およびテキスタイル研究所、Thijs Defraeye博士
「マキシム製品を使用すると、セキュリティが大幅に容易になります」。
- Design SHIFT 社CEO、Olivier Boireau氏