血糖値計IC

説明

血糖値計は、血液サンプル中のグルコース濃度を検出する携帯式の測定器です。これらの機器は、主として糖尿病患者によって使用されます。

現在市販されている血糖値計には、連続式と個別(単一検査)式があります。さらに、連続式の血糖値計は医師の処方箋を必要とします。これらの血糖値計は、皮下に埋め込んだ電気化学センサーを使用して、設定された時間間隔で測定を行います。

単一検査式の血糖値計は、電気化学方式または光反射率方式を使用して、グルコース濃度(単位:mg/dLまたはmmol/L)を測定します。血糖値計の大部分は電気化学方式です。電気化学方式の検査ストリップは、高精度のバイアス電圧が印加される電極を備えています。印加された電圧によって検査ストリップ上に電気化学反応が発生し、その結果流れる電流は血液中のグルコース量に比例します。次にその電流がグルコース濃度に変換されて表示されます。

検査ストリップの各パケットには較正コードが含まれており、使用前にそのコードを較正のためにメーターに入力する必要がありますが、新しい検査ストリップ設計の中には較正のステップを無くしたものもあります。

ページ上部の「設計上の考慮点」、「回路」、および「ブロック図」の各タブをクリックして、設計の作成に役立つ情報をご覧ください。


血糖値計は、電気化学センサーと、ディスプレイを備えたバッテリ駆動のエンベデッドシステムで構成される携帯式の測定器です。エンベデッドシステムは、センサーの読み取り、センサー読み値の処理、その表示、およびオプションでその保存を行います。

これらの血糖値計は、サンプルのグルコース濃度を判定するために非常に高精度のアナログ処理を必要とします。光反射率測定式と電気化学式の血糖値計は、どちらも数ナノアンペアの範囲の電流に対応する分解能が必要です。これらの機器は一般に狭い温度範囲内で高精度を発揮するため、高精度の温度測定も必要です。

新しい設計の多くは読み値を保存し、記録のためにPCまたはスマートフォンに読み値を送信することができます。

電気化学式検査ストリップの構成


大部分の検査ストリップは、血糖値計メーカーごとにさまざまな独自仕様で作られています。それぞれ試薬の処方、電極数、チャネル数、試薬のバイアス方法などが異なります。最も単純な構成は、自己バイアス式検査ストリップ(図1)です。この検査ストリップには2つの電極があり、作業電極と接地されたコモン電極で電流を測定します。

図1. 自己バイアス構成の電気化学式検査ストリップ
図1. 自己バイアス構成の電気化学式検査ストリップ

1つの検査ストリップに複数のチャネルがある場合もあります。追加のチャネルは、リファレンス測定や初回の血液検出に使用したり、反応部位を血液で飽和させたりするために使用します。もう1つの構成は、両方の電極をアクティブに駆動し、コモン電極で測定を行うものです。さらに高度な別の設計に、カウンタ構成があります(図2)。

図2. カウンタ構成の電気化学式検査ストリップ
図2. カウンタ構成の電気化学式検査ストリップ

この構成では3つの電極があり、作業電極で電流を測定し、フォース/センス回路によってコモン電極と基準電極を駆動します。この構成は、測定の間、検査ストリップ上の反応部位のバイアス電圧がより正確に設定され、維持されるという重要な長所があります。この設計の短所としては、複雑さが増大すること、また、通電中のバイアス電圧を維持するため、より大きなヘッドルームを確保してフォース/センスアンプで負の振幅を可能にする必要があることが挙げられます。

ページのトップへ戻る |

センサーアナログシグナルチェーン


光反射率測定式と電気化学式の血糖値計は、両方とも数ナノアンペア(1桁ナノアンペア)の範囲の電流を分解する必要があります。血糖値計の許容誤差を満足するには、製造時における血糖値計の較正後、電源電圧、温度、および時間の変化に対して各部品の漏れやドリフトが極めて小さいことが必要です。容量性の電気化学式検査ストリップに接続するオペアンプで重要となる仕様は、超低入力バイアス電流(< 1nA)、高い直線性、および安定性です。オペアンプは、通常いずれの方式の血糖値計に対してもTIAとして構成します。電圧リファレンスで重要となる仕様は、温度係数が50ppm/℃以下、経時ドリフトが小さい、優れたラインレギュレーションとロードレギュレーションなどです。電気化学式検査ストリップのバイアス電圧の設定、および光反射率測定式検査ストリップのLED電流の設定には、10ビット/12ビットDACを使用します。電気化学式検査ストリップでは、検査ストリップに血液が塗布された時点で検出するために、コンパレータを使用する場合もあります。これによって、検査ストリップに血液が塗布されるまでの消費電力を節約するとともに、反応部位を血液で十分に飽和させることができます。ADCの要件は血糖値計の種類によって異なりますが、ほとんどの場合、検査結果の再現性を確保するには、14ビット以上の分解能と低ノイズが要求されます。ダイナミックレンジを拡大するためにADCの前に設定可能な利得段がある場合は、12ビットの分解能も使用されます。

部品の選択

マキシムは、前項で説明した全機能を内蔵した高精度シングルチップのデータ収集システム(DAS)を提供しています。マキシムの推奨DAS ICは、血糖値計で要求される仕様および性能に適合するように設計されています。これらのDAS ICは、血液凝固計やコレステロール計などの類似のアプリケーションにも最適です。ブロック図のDASのブロックをクリックして、推奨製品をご覧ください。

ページのトップへ戻る |

温度測定


検査ストリップ上の血液の温度を測定するのが理想的ですが、通常は検査ストリップ近接の周囲温度を測定します。温度測定の精度は検査ストリップの種類や化学的性質によってさまざまですが、±1℃~±2℃が標準的な範囲です。この測定は、スタンドアロンの温度センサーICを使用するか、リモートサーミスタまたはPNジャンクションとADCの組み合わせによって行うことができます。ADCと同じリファレンスで駆動されるハーフブリッジ構成でサーミスタを使用すると、電圧リファレンスの誤差が解消されるため、より正確な結果が得られます。リモートまたは内部PNジャンクションは、高精度の高集積アナログフロントエンド(AFE)で測定することができます。

部品の選択

マキシムのシングルチップDAS ICは、このアプリケーションに必要なレベルの精度を備えた温度センサーを内蔵しています。

ページのトップへ戻る |

ユーザーインタフェース:ディスプレイ、音声


大部分の血糖値計は、マイクロコントローラに内蔵されたLCDドライバで駆動可能な約100セグメントの単純な液晶ディスプレイ(LCD)を使用しています。カラーディスプレイは、両方のセグメントLCDより高い追加の電圧を必要とします。1つまたは2つの白色LEDを使用することによってバックライトを追加することが可能です。

血糖値計の可聴式インジケータには、単純なブザーから、視覚障害に対応したより高度な音声機能まで、さまざまなものがあります。単純なブザーは、パルス幅変調(PWM)機能によって1つまたは2つのマイクロコントローラポートピンで駆動することができます。より高度な音声インジケータや検査結果記録用の音声録音機能も、オーディオコーデックをスピーカアンプやマイクロフォンアンプとともに追加することで実現することができます。

部品の選択

マキシムは、LCDディスプレイへの給電に必要になる可能性のあるステップアップスイッチングレギュレータと、ディスプレイバックライトアプリケーション用の高輝度LEDドライバを提供しています。ブロック図をクリックして、推奨製品をご覧ください。

ページのトップへ戻る |

静電気放電


すべての血糖値計は、IEC 61000-4-2の静電気放電(ESD)の要件に適合する必要があります。ESD保護を内蔵した電子部品の使用、または露出したトレースへのESDラインプロテクタの追加は、この要件への適合に役立ちます。

ページのトップへ戻る |

電源およびバッテリマネージメント


単純なディスプレイを備えた血糖値計は、リチウムコイン電池1個、またはAAA (単4形)のアルカリ1次電池2本で直接動作させることができます。電池の寿命を最大限に延長するために、この血糖値計では、3.6Vから2.2Vまで(リチウムコイン電池の場合)または1.8Vまで(アルカリ単4電池の場合)動作可能な電子回路が必要です。電子回路がより高い電源電圧やレギュレートされた電源電圧を必要とする場合は、ステップアップスイッチングレギュレータを使用することができます。スリープ回路がより低いバッテリ電圧で動作可能である限り、スリープモード時にスイッチングレギュレータの電源を切断し、バッテリで直接動作させることで、バッテリの寿命は延長されます。バックライト付きディスプレイやより高度なディスプレイを追加するには、より高い電圧や、場合によっては別の電圧も必要になります。この時点で、より高度なパワーマネージメント方式が必要になる可能性があります。バッテリチャージャと残量ゲージ回路を追加して、単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリなどの再充電可能なバッテリを使用することができます。血糖値計でUSBが利用可能であれば、USBによる充電がユーザーにとって便利なオプションとなります。

部品の選択

マキシムは、このアプリケーション用の数種類のパワーレギュレーションおよびバッテリマネージメント回路を提供しています。設計に最適な製品は、選択したバッテリのサイズとタイプによって決まります。

ブロック図を参照し、電源およびバッテリの記号をクリックしてこのアプリケーション用のマキシムの推奨ICをご覧ください。

ページのトップへ戻る |


パワースイッチ内蔵、高効率、4A、ステップダウンDC-DCレギュレータのMAX18066/MAX18166のご紹介

このビデオは、マキシムのパワースイッチ内蔵、高効率、4A、ステップダウンDC-DCレギュレータのMAX18066/MAX18166を紹介します。

高精度電流監視内蔵、8V~60Vスマートデュアル1.5AサーキットブレーカのMAX15162のご紹介

このビデオは、マキシムの高精度電流監視内蔵、8V~60Vスマートデュアル1.5AサーキットブレーカのMAX15162を紹介します。

DeepCoverセキュアSHA-3認証用IC、ChipDNA PUF保護内蔵

DS28E50

簡素で、コスト効率に優れた保護、SHA3-256暗号エンジン、ChipDNAでセキュリティ確保されたデータ、および2kBのEEPROM内蔵

詳細はこちら ›

ChipDNAセキュアマイクロコントローラ

MAX32520

Arm Cortex M4マイクロコントローラ、FIPS/NIST準拠のTRNGを提供、環境およびタンパー検出回路内蔵。

詳細はこちら ›

効率的なuSLICステップダウンパワーモジュールで電源を小型化(日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

この4.5V~36V、2A Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュールの広入力電圧、高効率、広い温度範囲、超小型サイズなどの多数の高性能な特長について解説します。

詳細はこちら:MAXM17635 ›

DeepCover®車載I2C認証用IC

DS28C40

対称および非対称セキュリティ機能から導かれる暗号ツールのコア一式を提供します。

詳細はこちら ›

DS28C40の評価システム

DS28C40EVKIT

DS28C40の機能の実行に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。

詳細はこちら ›

10V入力4相設定可能3A/相、高効率バックコンバータのMAX77511/MAX77711のご紹介

このビデオは、マキシムの10V入力4相設定可能3A/相、高効率バックコンバータのMAX77511/MAX77711を紹介します。

リチウムイオンバッテリの充電状態の見積り入門

バッテリ充電状態(SoC)の高精度の判定を難しくするリチウムイオンバッテリの複雑な特性の一部をSamanthaが解説します。負荷、温度、および経年がどのようにバッテリの容量および電圧に影響するかを説明します(この2つは両方ともバッテリSoCの見積りに使用されます)。

詳細はこちら › バッテリ残量ゲージ

マキシムのウェブサイトで外形図、ランドパターン、およびCADシンボルおよびフットプリントを見つける方法

すべてのマキシム製品の外形図、ランドパターン図、およびCADシンボルおよびフットプリントを見つける方法をSamanthaが説明します。また、マキシムのCADツールをUltra Librarian®とともに使用する方法もデモします。

詳細はこちら › CADツール

Himalaya uSLICモジュール:高効率電源を小型パッケージで実現

uSLIC DC-DCステップダウンパワーモジュールが、非常に狭い、スペースに制約のある領域への電源の設計をどのように可能にし、高信頼性の、堅牢な電力変換を実現するかを説明します。

詳細はこちら › uSLICパワーモジュール

笑って、セキュリティカメラに写ってますよ!

 

笑って、セキュリティカメラに写ってますよ!
ワイヤレスやIoT技術の進歩によって、セキュリティカメラシステムの市場拡大が進んでいます。屋外用セキュリティカメラは、小型の使い捨てバッテリで長期間にわたって動作する必要があります。このデザインソリューションでは、高性能パワーマネージメントシステムがどのように屋外用セキュリティカメラへの給電を通常のソリューションより数か月長く行うことができるかを説明します。

注目製品:MAX38640MAX38641MAX38642MAX38643

詳細はこちら ›

[Distributor] Introduction to the MAX77511 MAX77711 10V Input Quad-Phase Configurable 3A/Phase High-Efficiency Buck Converter

This video provides an introduction to Maxim's 10V Input Quad-Phase Configurable 3A/Phase High-Efficiency Buck Converter - the MAX77511 MAX77711.

[Internal] Introduction to the MAX77511 MAX77711 10V Input Quad-Phase Configurable 3A/Phase High-Efficiency Buck Converter

This video provides an introduction to Maxim's 10V Input Quad-Phase Configurable 3A/Phase High-Efficiency Buck Converter - the MAX77511 MAX77711.

[Distributor] Introduction to the MAX40658-59 Transimpedance Amplifier with 100mA Input Current Clamp for LiDAR Applications

This video provides an introduction to the MAX40658 and MAX40659, transimpedance amplifiers for optical distance measurement receivers for LiDAR applications. Low noise, high gain, low group delay, and fast recovery from overload make these parts ideal for distance-measurement applications.

[Distributor] Introduction to the MAX17673 MAX17673A Integrated 4.5V to 60V Synchronous 1.5A High Voltage Buck and Dual 2.7V to 5.5V, 1A Buck Regulators

This video provides an introduction to the MAX17673, an integrated 4.5V to 60V Synchronous 1.5A High Voltage Buck and Dual 2.7V to 5.5V, 1A Buck Regulators.

[Distributor] Introduction to the MAX20345 PMIC with Ultra Low Iq Voltage Regulators, OHR Driver and Charger for Small Lithium Ion Systems

This video provides an introduction to the MAX20345, a power management solution featuring ultra-low IQ voltage regulators, ideal for low-power wearable applications.

超高精度、超低ノイズ、電圧リファレンス

MAX6126

この高精度電圧リファレンスは、曲率補正回路と高安定度レーザトリミングの薄膜抵抗器を備えているため、3ppm/℃ (max)の温度係数と±0.02% (max)の優れた初期精度を実現します。

[Internal] Introduction to the MAX20463 MAX20463A Automotive USB Type-A to Type-C Port Converter with Protection

This video provides an introduction to the MAX20463 MAX20463A an automotive USD Type-A to Type-C port converter with protection.

[Distributor] Introduction to the MAX20463 MAX20463A Automotive USB Type-A to Type-C Port Converter with Protection

This video provides an introduction to the MAX20463 MAX20463A an automotive USD Type-A to Type-C port converter with protection.

MAX14871用開発プラットフォーム

MAXREFDES89

このmbed®対応、Arduino®形状シールドは、ブラシDCモーターアプリケーションの短期間での開発を可能にします。このシールドには、最大4つのモーターを駆動する4つのMAX14871フルブリッジDCモータードライバが含まれ、2つのMAX5387デジタルポテンショメータによってモーターの電流制限を設定することができます。

[Distributor] Introduction to the MAX31343 ±5ppm, I2C Real-Time Clock with Integrated MEMS Oscillator

This video provides an introduction to Maxim's ±5ppm, I2C Real-Time Clock with Integrated MEMS Oscillator - the MAX31343.

[Internal] Introduction to the MAX31343 ±5ppm, I2C Real-Time Clock with Integrated MEMS Oscillator

This video provides an introduction to Maxim's ±5ppm, I2C Real-Time Clock with Integrated MEMS Oscillator - the MAX31343.

[Distributor] Introduction to the MAX20030 MAX20031 Dual Buck, Sync Boost and LDO– Complete Front-End Power Supply with 17μA IQ

This video provides an introduction to Maxim's Dual Buck, Sync Boost and LDO– Complete Front-End Power Supply with 17μA IQ - the MAX20030 MAX20031.

[Internal] Introduction to the MAX20030 MAX20031 Dual Buck, Sync Boost and LDO– Complete Front-End Power Supply with 17μA IQ

This video provides an introduction to Maxim's Dual Buck, Sync Boost and LDO– Complete Front-End Power Supply with 17μA IQ - the MAX20030 MAX20031.

[Distributor] Introduction to the MAX17227A 400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short Circuit Protection and True Shutdown

This video provides an introduction to Maxim's 400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short Circuit Protection and True Shutdown - the MAX17227A.

[Internal] Introduction to the MAX17227A 400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short Circuit Protection and True Shutdown

This video provides an introduction to Maxim's 400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short Circuit Protection and True Shutdown - the MAX17227A.

最小のIoT用LoRaWANモジュールを発表

 

「マキシムは、現在のIoTソリューションを根底から覆す可能性を秘めたチップセットとソリューションのポートフォリオを提供しています」。
  -Miromico社ビジネスデベロップメント部門、Schekeb Fateh博士


注目製品:MAX32625MAX32626

お客様の事例を読む ›

[Internal] Introduction to the DS28E16 DeepCover® 1-Wire SHA-3 Secure Authenticator

This video provides an introduction to the DS28E16 DeepCover® 1-Wire SHA-3 Secure Authenticator

[Distributor] Introduction to the DS28E16 DeepCover® 1-Wire SHA-3 Secure Authenticator

This video provides an introduction to the DS28E16 DeepCover® 1-Wire SHA-3 Secure Authenticator

[Internal] Introduction to the MAX32670 High Reliability, Ultra Low Power Microcontroller powered by ARM Cortex M4 w/ FPU for Industrial and IoT

This video provides an introduction to Maxim's High Reliability, Ultra Low Power Microcontroller powered by ARM Cortex M4 w/ FPU for Industrial and IoT - the MAX32670.

[Distributor] Introduction to the MAX32670 High Reliability, Ultra Low Power Microcontroller powered by ARM Cortex M4 w/ FPU for Industrial and IoT

This video provides an introduction to Maxim's High Reliability, Ultra Low Power Microcontroller powered by ARM Cortex M4 w/ FPU for Industrial and IoT - the MAX32670.

小型、効率的な産業オートメーション製品の提供

 

「当社の目的は、お客様の製品をより高集積にすることです。たとえば、マキシムのデジタル入力はより高集積で、お客様の製品をより小型で効率的にすることができます」。
  -HollySys社R&D担当マネージャ、Xia Xianqiu氏


注目製品:MAX14912MAX22190MAX14931MAX17503MAX3042MAX3094EMAX6071MAX14783EMAX14945

お客様の事例を読む ›

世界クラスのポータブルサウンドシステムを作り出す

 

「MAX98390を使用してスピーカの音響試験を実施する際、私たちは最終製品の実現可能な音響効果を迅速に知ることができます」。
  -ヘンリー、Soundmatters社の音響技術者


注目製品:MAX98390

お客様の事例を読む ›

MHEVの燃料排出規格への適合に役立つ48Vバックコンバータ

 

MHEVの燃料排出規格への適合に役立つ48Vバックコンバータ
常に厳しさを増す自動車の燃料排出規格が難しい課題となっています。ガソリンエンジンがこれらの規格に適合するには電気モーターの助けが必要で、より高いバッテリ電圧を備えたマイルドバイブリッド車(MHEV)の登場につながっています。48Vハイブリッド車は現在量産中で普及が進んでいます。先進的CMOSプロセス技術を採用したMOSFET内蔵48Vバックコンバータは、高電圧のロードダンプ過渡に耐え、低EMI、低デューティサイクル、および高効率で動作することによって、これらの規格への適合に役立ちます。

注目製品:MAX20059

詳細はこちら ›

[Distributor] Introduction to the MAXM17536 MAXM17537 4.5V to 60V, 4A Himalaya Step-Down Power Modules

This video provides an introduction to Maxim’s 4.5V to 60V, 4A High Efficiency, DC-DC Step-Down Power Module with Integrated Inductor – the MAXM17536/7

[Internal] Introduction to the MAX17673 MAX17673A Integrated 4.5V to 60V Synchronous 1.5A High Voltage Buck and Dual 2.7V to 5.5V, 1A Buck Regulators

This video provides an introduction to the MAX17673, an integrated 4.5V to 60V Synchronous 1.5A High Voltage Buck and Dual 2.7V to 5.5V, 1A Buck Regulators.

[Distributor] Introduction to the MAX25200 MAX25201 MAX25202 36V HV Synchronous Boost Controller for Infotainment Application

This video provides an introduction to Maxim's 36V HV Synchronous Boost Controller for Infotainment Application - the MAX25200 MAX25201 MAX25202.

[Internal] Introduction to the MAX31889 ±0.25°C Accurate I2C Temperature Sensor

This video provides an introduction to Maxim's ±0.25°C Accurate I2C Temperature Sensor - the MAX31889.

[Distributor] Introduction to the MAX31889 ±0.25°C Accurate I2C Temperature Sensor

This video provides an introduction to Maxim's ±0.25°C Accurate I2C Temperature Sensor - the MAX31889.

[Internal] Introduction to the MAX33072E +3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

This video provides an introduction to Maxim's +3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD - the MAX33072E.

[Distributor] Introduction to the MAX33072E +3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD

This video provides an introduction to Maxim's +3V to +5.5V, Polarity Invert RS-485 Half Duplex Transceiver with ±65V Fault Protection, ±40V CMR, and ±40kV ESD - the MAX33072E.

SPI通信インタフェース内蔵、車載12チャネル高電圧データ収集システムのMAX17823B/MAX17841Bのご紹介

このビデオは、マキシムの、SPI通信インタフェース内蔵、車載12チャネル高電圧データ収集システムのMAX17823BおよびMAX17841Bを紹介します。

LVDS出力内蔵、超低ばらつき、デュアル280ps高速コンパレータのMAX40027のご紹介

このビデオは、マキシムの、LVDS出力内蔵、超低ばらつき、デュアル280ps高速コンパレータのMAX40027を紹介します。

9µAのIQの1.5A 14V入力高効率バックコンバータのMAX77503の紹介(日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

このビデオは、シングルチャネル高効率同期整流電流モードPWMステップダウン(バック)コンバータのMAX77503を紹介します。

[Internal] Introduction to the MAX15004C*/D* MAX15005C*/D 40V Automotive Flyback/Boost/SEPIC Controller

This video provides an introduction to Maxim 40V Automotive Flyback/Boost/SEPIC Controller - the MAX15004C*/D* MAX15005C*/D

[Distributor] Introduction to the MAX31825 1-Wire® Temperature Sensor With ±1°C Accuracy

This video provides an introduction to Maxim's 1-Wire® Temperature Sensor With ±1°C Accuracy - the MAX31825.

[Internal] Introduction to the MAX31825 1-Wire® Temperature Sensor With ±1°C Accuracy

This video provides an introduction to Maxim's 1-Wire® Temperature Sensor With ±1°C Accuracy - the MAX31825.

[Distributor] Introduction to the MAX25612 MAX25612B Automotive Synchronous High-Voltage LED Controller

This video provides an introduction to Maxim's Automotive Synchronous High-Voltage LED Controller - the MAX25612 and MAX25612B.

[Internal] Introduction to the MAX25612 MAX25612B Automotive Synchronous High-Voltage LED Controller

This video provides an introduction to Maxim's Automotive Synchronous High-Voltage LED Controller - the MAX25612 and MAX25612B.

DS3231MZEVKITボード写真

DS3231MまたはDS3232M (±5ppm、I2Cリアルタイムクロック)の評価キット

ARM926EJ-Sプロセッサコア内蔵DeepCoverセキュアマイクロコントローラのMAX32592のご紹介

このビデオは、人気の高いMAX32590の自然な進化形である、マキシムのARM926EJ-Sプロセッサコア内蔵DeepCoverセキュアマイクロコントローラのMAX32592を紹介します。このデバイスは、スペースに厳しい制約があるアプリケーションに対応しつつ大幅なコスト削減を実現します。

電流レポート出力内蔵、2.7V~18V、15A、ホットスワップソリューションのMAX15093/MAX15093Aのご紹介

このビデオは、マキシムの2.7V~18V電源、最大15A用保護ソリューションのMAX15093およびMAX15093Aを紹介します。

DeepCoverセキュアArm Cortex-M3フラッシュマイクロコントローラのMAX32561のご紹介

このビデオは、最新の金融ピンパッドやMPOSの構築に必要なほとんどのインタフェースを内蔵したシングルチップソリューションであるマキシムのMAX32561を紹介します。この製品によって多数の外付け部品を削減可能で、PCB実装面積の節約になります。また、この製品にはセキュリティ、ソフトウェアスタック、および評価レポートが付属するため、新しいピンパッドおよびMPOS機器の設計時にEMVおよびPCI-PTS認定を簡素化し、市場投入までの時間を短縮します。

モバイルヘルス用集積型光センサーモジュールのMAX86916のご紹介

このビデオは、マキシムのモバイルヘルス用集積型光センサーモジュールのMAX86916を紹介します。

車載USB Power DeliveryポートプロテクタのMAX25410のご紹介

このビデオは、マキシムの車載USB Power DeliveryポートプロテクタのMAX25410を紹介します。

マニュアルリセット入力内蔵nanoPower、小型監視回路ICのMAX16158のご紹介

このビデオは、マキシムのマニュアルリセット入力内蔵nanoPower、小型監視回路ICのMAX16158を紹介します。

[Internal] Introduction to the MAX16545B MAX16545C, and MAX16543 Integrated Protection IC on 12V Bus with an Integrated MOSFET, Lossless Current Sensing, and PMBus Interface

This video provides an introduction to Maxim’s protection solution for high-current +12V power: the MAX16545B/C and MAX16543.

[Distributor] Introduction to the MAX16545B MAX16545C, and MAX16543 Integrated Protection IC on 12V Bus with an Integrated MOSFET, Lossless Current Sensing, and PMBus Interface

This video provides an introduction to Maxim’s protection solution for high-current +12V power: the MAX16545B/C and MAX16543.

[Distributor] Introduction to the MAX17320 2-4 Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with 2-Level Protector and SHA-256 Authentication

This video provides an introduction to Maxim's 2-4 Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with 2-Level Protector and SHA-256 Authentication - the MAX17320.

[Internal] Introduction to the MAX17320 2-4 Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with 2-Level Protector and SHA-256 Authentication

This video provides an introduction to Maxim's 2-4 Cell ModelGauge m5 EZ Fuel Gauge with 2-Level Protector and SHA-256 Authentication - the MAX17320.

[Distributor] Introduction to the MAX17823B MAX17841B Automotive 12-Channel High-Voltage Data Acquisition System with SPI Communication Interface

This video provides an introduction to Maxim's Automotive 12-Channel High-Voltage Data Acquisition System with SPI Communication Interface - the MAX17823B and MAX17841B.

[Internal] Introduction to the MAX17823B MAX17841B Automotive 12-Channel High-Voltage Data Acquisition System with SPI Communication Interface

This video provides an introduction to Maxim's Automotive 12-Channel High-Voltage Data Acquisition System with SPI Communication Interface - the MAX17823B and MAX17841B.

[Internal] Introduction to the MAX31341B MAX31341C Low-Current, Real-Time Clock with I2C Interface and Power Management

This video provides an introduction to Maxim’s Low-Current, Real-Time Clock with I2C Interface and Power Management – the MAX31341B/C.

[Distributor] Introduction to the MAX31341B MAX31341C Low-Current, Real-Time Clock with I2C Interface and Power Management

This video provides an introduction to Maxim’s Low-Current, Real-Time Clock with I2C Interface and Power Management – the MAX31341B/C.

レースカー用バッテリの安全性を維持する

 

「私たちがiButtonを選んだのは、コネクタや外部電源が不要で、実装が容易だからです。また、非常に堅牢でもあります」。
  -学生フォーミュラドイツ大会運営チーム、Sarah Battige氏


注目製品:DS1922T

お客様の事例を読む ›

[Distributor] Essential Analog Toolkit - MAXESSENTIAL01

[Distributor] Introduction to the MAX40027 Dual 280ps High-Speed Comparator, Ultra-Low Dispersion with LVDS Outputs

This video provides an introduction to Maxim's Dual 280ps High-Speed Comparator, Ultra-Low Dispersion with LVDS Outputs - the MAX40027.

[Internal] Introduction to the MAX40027 Dual 280ps High-Speed Comparator, Ultra-Low Dispersion with LVDS Outputs

This video provides an introduction to Maxim's Dual 280ps High-Speed Comparator, Ultra-Low Dispersion with LVDS Outputs - the MAX40027.

一連のケア全体にわたる患者の治療成績の向上を実現

 

「DS1340は水晶を内蔵しているため、設計サイクルを短縮することができました」。
 -Philips RDT社エレクトロニクス担当テクニカルマネージャー、Neil Lundy氏


注目製品:DS1340

お客様の事例を読む ›

4.5V~36V、1A Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュールのMAXM17630/MAXM17631/MAXM17632のご紹介

このビデオは、マキシムの4.5V~36V、1A高効率、同期整流DC-DCステップダウンuSLICパワーモジュールのMAXM17630/1/2を紹介します。

ウェアラブル充電管理ソリューションのMAX20353のご紹介

このビデオは、マキシムのウェアラブル充電管理ソリューションのMAX20353を紹介します。

車載アプリケーション用ジェスチャセンサーのMAX25205のご紹介

このビデオは、マキシムの車載アプリケーション用ジェスチャセンサーのMAX25205を紹介します。

ASIL B対応車載低入力電圧I2C 4チャネル150mAバックライトドライバのMAX25024のご紹介

このビデオは、マキシムのASIL B対応車載低入力電圧I2C 4チャネル150mAバックライトドライバのMAX25024を紹介します。

インフォテインメントアプリケーション用36V HV同期整流ブーストコントローラのMAX25200/MAX25201/MAX25202のご紹介

このビデオは、マキシムのインフォテインメントアプリケーション用36V HV同期整流ブーストコントローラのMAX25200/MAX25201/MAX25202を紹介します。

±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵+5V、5Mbps CANトランシーバのMAX33012Eのご紹介

このビデオは、マキシムの±65Vフォルト保護、フォルト検出/報告、±25V CMR、および±45kV ESD保護内蔵+5V、5Mbps CANトランシーバのMAX33012Eを紹介します。

[Internal] Introduction to the MAX32592 DeepCover Secure Microcontroller with ARM926EJ-S Processor Core

This video provides an introduction to Maxim’s DeepCover Secure Microcontroller with ARM926EJ-S Processor Core – the MAX32592 is the natural evolution of the popular MAX32590. It addresses applications where space is a real constraint while bringing a significant price cut.

[Distributor] Introduction to the MAX32592 DeepCover Secure Microcontroller with ARM926EJ-S Processor Core

This video provides an introduction to Maxim’s DeepCover Secure Microcontroller with ARM926EJ-S Processor Core – the MAX32592 is the natural evolution of the popular MAX32590. It addresses applications where space is a real constraint while bringing a significant price cut.

[Internal] Introduction to the MAX32561 DeepCover Secure Arm Cortex-M3 Flash Microcontroller

This video provides an introduction to Maxim's MAX32561, a single chip solution to integrate most of the interfaces required to build a modern financial pinpad or MPOS. The product can save many external components, saving on the PCB footprint. The product also comes with security, software stacks and evaluation reports to simplify EMV and PCI-PTS certifications while compressing the time to market when designing new pinpads and MPOS devices.

[Distributor] Introduction to the MAX32561 DeepCover Secure Arm Cortex-M3 Flash Microcontroller

This video provides an introduction to Maxim's MAX32561, a single chip solution to integrate most of the interfaces required to build a modern financial pinpad or MPOS. The product can save many external components, saving on the PCB footprint. The product also comes with security, software stacks and evaluation reports to simplify EMV and PCI-PTS certifications while compressing the time to market when designing new pinpads and MPOS devices.

[Internal] Introduction to the MAX86916 Integrated Optical Sensor Module for Mobile Health

This video provides an introduction to Maxim's Integrated Optical Sensor Module for Mobile Health - the MAX86916.

[Distributor] Introduction to the MAX86916 Integrated Optical Sensor Module for Mobile Health

This video provides an introduction to Maxim's Integrated Optical Sensor Module for Mobile Health - the MAX86916.

ワンタイムプログラマブル(OTP)産業用センサー出力ドライバのMAX22520のご紹介

このビデオは、マキシムのワンタイムプログラマブル(OTP)産業用センサー出力ドライバのMAX22520を紹介します。

超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナのMAX2223のご紹介

このビデオは、マキシムの超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナのMAX2223を紹介します。

電圧および電流サーキットブレーカ内蔵3.5V~36V理想ダイオードコントローラのMAX16141/MAX16141Aのご紹介

このビデオは、マキシムの電圧および電流サーキットブレーカ内蔵3.5V~36V理想ダイオードコントローラのMAX16141/MAX16141Aを紹介します。

ChipDNA PUF保護内蔵DeepCoverセキュアECDSA双方向認証用ICのDS28C39のご紹介

このプレゼンテーションは、マキシムのChipDNA PUF保護内蔵DeepCoverセキュアECDSA双方向認証用ICのDS28C39を紹介します。

3.5µAのIQを備えた36V、600mA/1.2AミニバックコンバータのMAX20075D/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276Dのご紹介

このビデオは、マキシムの3.5µAのIQを備えた36V、600mA/1.2AミニバックコンバータのMAX20075D/MAX25275/MAX20076D/MAX25276Dを紹介します。

車載赤外線LEDコントローラのMAX25613のご紹介

このビデオは、マキシムのドライバー監視システム用車載IR-LEDコントローラのMAX25613を紹介します。

AutoDirection制御内蔵小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバのMAX22025、MAX22028のご紹介

このビデオは、マキシムのAutoDirection制御内蔵小型、絶縁型、ハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバのMAX22025およびMAX22028を紹介します。

同期整流ブーストおよび同期整流バックLEDコントローラのMAX25601A/MAX25601B/MAX25601C/MAX25601Dのご紹介

このビデオは、マキシムの同期整流ブーストおよび同期整流バックLEDコントローラのMAX25601A/MAX25601B/MAX25601C/MAX25601Dを紹介します。

USB Type-Cオーディオアダプタアクセサリ用マルチプレクサスイッチのMAX20328/MAX20328A/MAX20328Bのご紹介

このビデオは、マキシムの最新の保護内蔵USB Type-CオーディオインタフェースICのMAX20328、MAX20328A、およびMAX20328Bを紹介します。

4.5V~60V、4A Himalaya ステップダウンパワーモジュールのMAXM17536、MAXM17537のご紹介

このビデオは、インダクタを内蔵した4.5V~60V、4A高効率、DC-DCステップダウンパワーモジュールのMAXM17536/MAXM17537を紹介します。

車載シングル8A/12AステップダウンコンバータファミリのMAX20499のご紹介

このビデオは、マキシムの車載シングル8A/12AステップダウンコンバータファミリのMAX20499を紹介します。

デュアルドライバ内蔵、低電力IO-LinkデバイストランシーバのMAX14829のご紹介

このビデオは、マキシムのデュアルドライバ内蔵、低電力IO-LinkデバイストランシーバのMAX14829を紹介します。

2.7V~18V、6.6A高集積ホットスワップ/電子サーキットブレーカのMAX15095/MAX15095A/MAX15095Dのご紹介

このビデオは2.7V~18V、最大6.6A保護ソリューションのMAX15095を紹介します。

MAX77714EVKITボードの写真

MAX77714 (13のレギュレータ、8つのGPIO、RTC、および柔軟な電源シーケンスを備えたマルチコアアプリケーション用の完全なシステムPMIC)の評価キット

[Distributor] Introduction to the MAX20353 Wearable Charge Management Solution

This video provides an introduction to Maxim's Wearable Charge Management Solution - the MAX20353.

[Internal] Introduction to the MAX20353 Wearable Charge Management Solution

This video provides an introduction to Maxim's Wearable Charge Management Solution - the MAX20353.

[Internal] Introduction to the MAX33012E +5V, 5Mbps CAN Transceiver with ±65V Fault Protection, Fault Detection and Reporting, ±25V CMR, and ±45kV ESD Protection

This video provides an introduction to Maxim's +5V, 5Mbps CAN Transceiver with ±65V Fault Protection, Fault Detection and Reporting, ±25V CMR, and ±45kV ESD Protection - the MAX33012E.

[Distributor] Introduction to the MAX33012E +5V, 5Mbps CAN Transceiver with ±65V Fault Protection, Fault Detection and Reporting, ±25V CMR, and ±45kV ESD Protection

This video provides an introduction to Maxim's +5V, 5Mbps CAN Transceiver with ±65V Fault Protection, Fault Detection and Reporting, ±25V CMR, and ±45kV ESD Protection - the MAX33012E.

[Distributor] Introduction to the MAX25205 Gesture Sensor for Automotive Applications

This video provides an introduction to Maxim's Gesture Sensor for Automotive Applications - the MAX25205.

[Internal] Introduction to the MAX25205 Gesture Sensor for Automotive Applications

This video provides an introduction to Maxim's Gesture Sensor for Automotive Applications - the MAX25205.

[Internal] Introduction to the MAX86170A MAX86170B MAX86171 Best-in-Class Optical Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor AFE for Wearable Health

This video provides an introduction to Maxim's Best-in-Class Optical Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor AFE for Wearable Health - the MAX86171, MAX86170A, and MAX86170B

[Distributor] Introduction to the MAX86170A MAX86170B MAX86171 Best-in-Class Optical Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor AFE for Wearable Health

This video provides an introduction to Maxim's Best-in-Class Optical Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor AFE for Wearable Health - the MAX86171, MAX86170A and MAX86170B

[Internal] Introduction to the MAX14829 Low-Power IO-Link Device Transceiver with Dual Drivers

This video provides an introduction to Maxim's Low-Power IO-Link Device Transceiver with Dual Drivers - the MAX14829.

[Distributor] Introduction to the MAX14829 Low-Power IO-Link Device Transceiver with Dual Drivers

This video provides an introduction to Maxim's Low-Power IO-Link Device Transceiver with Dual Drivers - the MAX14829.

ヘルスケア・フィットネス用途のウェアラブル機器向け製品の紹介動画(日本語ビデオ)

ヘルスケア・フィットネス用途のウェアラブル機器であっても、医療グレードの心拍数・心電モニタを組み込むことは容易ではありません。システム構成、バッテリ寿命の改善、信頼性の高い測定方法の実現など、技術的課題について動画で解説します。

MAX30001の詳細 ›
MAX86140の詳細 ›
MAX86141の詳細 ›
MAXREFDES100の詳細 ›
MAX-HEALTH-BANDの詳細 ›
MAX-ECG-Monitorの詳細 ›

[Distributor] Introduction to MAX77958 Standalone USB-C Power Delivery Controller

This video provides an introduction to Maxim's Standalone USB-C Power Delivery Controller - the MAX77958.

[Internal] Introduction to MAX77958 Standalone USB-C Power Delivery Controller

This video provides an introduction to Maxim's Standalone USB-C Power Delivery Controller - the MAX77958.

[Distributor] Introduction to the MAX16152 MAX16153* MAX16154* and MAX16155 nanoPower Supervisor and Watchdog Timer

This video provides an introduction to Maxim’s nanoPower Supervisor and Watchdog Timer family– the MAX16152 – MAX16155.

[Distributor] Introduction to the MAX17662 3.5V to 36V, 2A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter

This video provides an introduction to Maxim's 3.5V to 36V, 2A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter - the MAX17662.

[Internal] Introduction to the MAX25601A MAX25601B MAX25601C MAX25601D Synchronous Boost and Synchronous Buck LED Controllers

This video provides an introduction to Maxim's Synchronous Boost and Synchronous Buck LED Controllers - the MAX25601A MAX25601B MAX25601C MAX25601D

[Distributor] Introduction to the MAX20328 MAX20328A MAX20328B MUX Switches for USB Type-C Audio Adapter Accessories

This video provides an introduction to Maxim’s newest USB Type-C audio interface IC with integrated protection – the MAX20328, MAX20328A and MAX20328B.

[Internal] Introduction to the MAX20328 MAX20328A MAX20328B MUX Switches for USB Type-C Audio Adapter Accessories

This video provides an introduction to Maxim’s newest USB Type-C audio interface IC with integrated protection – the MAX20328, MAX20328A and MAX20328B.

[Distributor] Introduction to the MAX22025, MAX22028 Compact, Isolated, Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with Autodirection Control

This video provides an introduction to Maxim's Compact, Isolated, Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with Autodirection Control - the MAX22025 and MAX22028.

[Internal] Introduction to the MAX22025, MAX22028 Compact, Isolated, Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with Autodirection Control

This video provides an introduction to Maxim's Compact, Isolated, Half-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with Autodirection Control - the MAX22025 and MAX22028.

[Distributor] Introduction to the MAX20430 Four-Output Mini PMIC For Safety Applications

This video provides an introduction to Maxim’s Four-Output Mini PMIC For Safety Applications, the MAX20430.

[Internal] Introduction to the MAX20430 Four-Output Mini PMIC For Safety Applications

This video provides an introduction to Maxim’s Four-Output Mini PMIC For Safety Applications, the MAX20430.

MAX9814の自動利得制御機能を使って一定のオーディオ出力レベルを実現する方法(日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

自動利得制御、およびそれを使用して一定のオーディオ出力レベルを実現する方法についてJesvinが説明します。MAX9814の評価キットを使って、マイクロフォンアンプで効果的な自動利得制御を実現する方法を示します。

詳細はこちら:MAX9814 ›

柔軟な、長距離ワイヤレスIoTセンサーの設計

 

「マキシムのチームとの共同作業によってさまざまな迅速化が可能になり、全体で、予定をほぼ1か月前倒しすることができました」。
 -Radio Bridge社CEO、Steve Kilts氏


注目製品:MAX31856

お客様の事例を読む ›

[Distributor] Introduction to the MAX25613 Automotive Infrared LED Controller

This video provides an introduction to Maxim’s Automotive IR-LED Controller for Driver Monitoring Systems - the MAX25613.

[Internal] Introduction to the MAX25613 Automotive Infrared LED Controller

This video provides an introduction to Maxim’s Automotive IR-LED Controller for Driver Monitoring Systems - the MAX25613.

[Distributor] Introduction to the DS28C39 DeepCover Secure ECDSA Bidirectional Authenticator with ChipDNA PUF Protection

This video provides an introduction to Maxim's DeepCover Secure ECDSA Bidirectional Authenticator with ChipDNA PUF Protection - the DS28C39.

[Internal] Introduction to the DS28C39 DeepCover Secure ECDSA Bidirectional Authenticator with ChipDNA PUF Protection

This video provides an introduction to Maxim's DeepCover Secure ECDSA Bidirectional Authenticator with ChipDNA PUF Protection - the DS28C39.

[Distributor] Introduction to the MAX22700E/D, MAX22701E/D and MAX22702E/D Ultra-High CMTI Isolated Gate Drivers

This video provides an introduction to Maxim's Ultra-High CMTI Isolated Gate Drivers - the MAX22700E/D, MAX22701E/D and MAX22702E/D.

[Internal] Introduction to the MAX22700E/D, MAX22701E/D and MAX22702E/D Ultra-High CMTI Isolated Gate Drivers

This video provides an introduction to Maxim's Ultra-High CMTI Isolated Gate Drivers - the MAX22700E/D, MAX22701E/D and MAX22702E/D.

ウェアラブル医療パッチのバッテリ寿命を延長する高効率ブーストコンバータ

 

ウェアラブル医療パッチのバッテリ寿命を延長する高効率ブーストコンバータ
モノのインターネットは、低電力ワイヤレスデータ伝送プロトコルとの組み合わせによって、ウェアラブル機器を使用する患者の生命信号の継続的かつリアルタイムの監視を実現しています。ここでは、小型使い捨て160mAh空気亜鉛電池によるウェアラブル医療パッチへの給電の課題について概説します。バッテリ電圧を安定化する標準的なブーストコンバータは、5日間の動作というウェアラブルの要件を満たすのに不十分です。それに対して、高効率、低自己消費電流ブーストコンバータは、5日間の動作という要件を満たしそれを上回ることが可能です。

注目製品:MAX17220MAX17221MAX17222MAX17223MAX17224MAX17225

詳細はこちら ›

[Distributor] Introduction to the MAX20004E MAX20006E MAX20008E 36V, 220kHz to 2.2MHz, 6A/8A Fully Integrated Step-Down Converters with 15µA Operating Current

This video provides an introduction to Maxim’s 36V, 220kHz to 2.2MHz, 6A/8A Fully Integrated Step-Down Converters with 15µA Operating Current – the MAX20004E, MAX20006E and MAX20008E.

Bluetooth Low Energy:BLEセキュリティのすべて-パート6 (全7部)

Bluetooth® Low Energy (BLE)は、しばしばヘルス関連データなどの機密情報の伝送に使用されます。このシリーズの第6のビデオでは、セキュリティプロトコルを使用してデータトランスポートリンクを保護することによって、BLEがこの情報の秘密をどのように守るかを説明します。パート7、「Bluetooth Low Energy:アプリケーションの開発」では、APIの概念について説明します。

詳細はこちら:MAX32666 ›

[Internal] Introduction to the MAX20004E MAX20006E MAX20008E 36V, 220kHz to 2.2MHz, 6A/8A Fully Integrated Step-Down Converters with 15µA Operating Current

This video provides an introduction to Maxim’s 36V, 220kHz to 2.2MHz, 6A/8A Fully Integrated Step-Down Converters with 15µA Operating Current – the MAX20004E, MAX20006E and MAX20008E.

[Distributor] Introduction to the MAX32000 High-Speed Quad Pin Electronics Driver with Integrated DACs, Cable-Droop Compensation, Slew Rate Control, and VHH Fourth Level Drive

This video provides an introduction to Maxim's High-Speed Quad Pin Electronics Driver with Integrated DACs, Cable-Droop Compensation, Slew Rate Control, and VHH Fourth Level Drive - the MAX32000.

[Internal] Introduction to the MAX32000 High-Speed Quad Pin Electronics Driver with Integrated DACs, Cable-Droop Compensation, Slew Rate Control, and VHH Fourth Level Drive

This video provides an introduction to Maxim's High-Speed Quad Pin Electronics Driver with Integrated DACs, Cable-Droop Compensation, Slew Rate Control, and VHH Fourth Level Drive - the MAX32000.

[Distributor] Introduction to the MAX22088 Homebus Transceiver

This video provides an introduction to Maxim's Homebus Transceiver - the MAX22088.

[Internal] Introduction to the MAX22088 Homebus Transceiver

This video provides an introduction to Maxim's Homebus Transceiver - the MAX22088.

[Distributor] Introduction to the DS28C16 Low Voltage SHA-3 Authenticator

This video provides an introduction to the DS28C16 Low Voltage SHA-3 Authenticator

[Internal] Introduction to the DS28C16 Low Voltage SHA-3 Authenticator

This video provides an introduction to the DS28C16 Low Voltage SHA-3 Authenticator

electronica 2018 - 360°ビュー

electronica 2018でのマキシムのソリューションの全貌をご覧ください。

詳細はこちら ›

[Distributor] Introduction to the MAX30131 MAX30132 MAX30134 4-Channel, 2-Channel, 1-Channel Ultra-low Power Electrochemical Sensor AFE

This video provides an introduction to Maxim's 4-Channel Ultra-low Power Electrochemical Sensor AFE - the MAX30134, MAX30131, and MAX30132.

[Internal] Introduction to the MAX30131 MAX30132 MAX30134 4-Channel, 2-Channel, 1-Channel Ultra-low Power Electrochemical Sensor AFE

This video provides an introduction to Maxim's 4-Channel Ultra-low Power Electrochemical Sensor AFE - the MAX30134, MAX30131, and MAX30132.

[Internal] Introduction to the MAXM17536 MAXM17537 4.5V to 60V, 4A Himalaya Step-Down Power Modules

This video provides an introduction to Maxim’s 4.5V to 42V, 5.0A High Efficiency, DC-DC Step-Down Power Module with Integrated Inductor – the MAXM17536/7

ハイエンドATE製品の作成

 

NCATEST社は、設計サイクルを短縮しながら、従来の製品よりも小型、低電力、高性能のATEソリューションを作成することができました。

注目製品:MAX6350MAX6325MAX811MAX3232MAX541MAX4820MAX11160MAX14783MAX6696

お客様の事例を読む ›

IoTおよびロボット機器の作成を簡素化

 

「MAX3051の場合、低データエラーレートおよび競争力のある価格が選択の決め手となりました」。
 -LUXROBO社ハードウェア技術責任者、Hanjun Kim氏


注目製品:MAX3051MAX38902CMAX8969MAX40200

お客様の事例を読む ›

手首ベースの心拍数およびSpO2監視の評価プラットフォーム

MAXREFDES103#:ヘルスセンサーバンド

ヘルスセンシングアプリケーションの高感度およびアルゴリズム処理機能を実証。

詳細はこちら ›

Bluetooth Low Energy:物理層パケットの解体-パート4 (全7部)

このシリーズのパート4では、Bluetooth® Low Energy (BLE)がどのようにパケットをデータ通信に使用するかを説明します。BLEのパケット構造を説明した後、アドバタイジングパケットについて詳しく解説します。パート5、「Bluetooth Low Energy:コントローラ層の解剖」では、ホストおよびコントローラ層について解説します。

詳細はこちら:MAX32666 ›

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Design Considerations for Real-Time Clocks, Core Products BU

Overview of RTC operation including selection of the right RTC as well as design considerations and troubleshooting techniques.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Automotive Overview, Automotive BU

Review Maxim's Automotive Product Strategy and Vision. Review QA rules, SFDC process, matrix quoting, and other aspects.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Wireless for Medical, Industrial & Healthcare BU

Introduction to RF technology commonly used in medical and fitness applications

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Power for Medical and Fitness, Industrial & Healthcare BU

A deep dive into Maxim's successful Wearable PMIC product line.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: NFC/RFID System Design, Micros & Security BU

Overview of NFC technology including customer reader/tag antenna design considerations, customer FAQ and antenna analysis demo.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Medical Terminology, Regulatory and Standards, Industrial & Healthcare BU

Understand the commonly used medical terminology and regulations guiding our customer design cycles

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Medical Sensor Technology, Industrial & Healthcare BU

Understand the trade-offs and performance requirements for clinical and sensor applications

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: New 12-Port PIXI - Overview and Applications, Industrial & Healthcare BU

An introduction and overview of the MAX11311, a 12-port addition to the PIXI product line along with example applications.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Ultrasonic Flow Measurement, Industrial & Healthcare BU

Theory and application of ultrasonic flow measurement and details on Maxim’s unique flow measurement product line.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Fuel Gauging Deep Dive, Mobile BU

An in-depth look at Maxim's fuel gauge devices. This source included pre-work videos (3).

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Temperature Measurement, Industrial & Healthcare BU

Update on the latest devices in Maxim's temperature sensor and sensor interface product line.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: RF PA Linearizers (RFPAL) (Part 2), Core Products BU

Overview of RF PA Linearizers. Second part of a three part series. 

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: RF PA Linearizers (RFPAL) (Part 3), Core Products BU

Overview of RF PA Linearizers. Third part of a three part series. 

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: RF PA Linearizers (RFPAL) (Part 1), Core Products BU

Overview of RF PA Linearizers. First part of a three part series. 

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Introduction to Coupled Inductors, Cloud & Data BU

Discuss the use of coupled inductors in multi-phase switching regulators including practical design knowledge and fundamental advantages.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Fuel Gauging Hand's On, Mobile BU

Lab work with Maxim fuel gauges. This session is a follow up to "Fuel Gauging Deep Dive".

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: DC to DC converter PCB Layout and Grounding

DC to DC converter PCB layout including power components placement, grounding techniques and routing of critical traces.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Motion Control, Industrial & Healthcare BU

Control strategies for basic DC motor control using Maxim’s DC motor drivers and Incremental Encoder Receivers.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Automotive Power, Automotive BU

Overview of Maxim’s Automotive Power Strategy and Vision.  

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: hSensor Platform, Industrial & Healthcare BU

Hand's on session to evaluate the hSensor platform

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: A Survey of Switching Regulator Control Architectures, Cloud & Data BU

A brief survey of switching regulator control architectures.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Introduction to Maxim's Cortex M4F MCU's, Micros & Security BU

An introduction to Maxim's new line of general purpose, ultra low power Cortex M4F MCUs.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Industrial System Protection, Industrial & Healthcare BU

Find out how to confidently position the technical merits of Maxim’s protection ICs versus discrete and competing solutions.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Securing Your System Design and IP, Micros & Security BU

Introduction to the features and benefits of Maxim's Cortex M4F Trust Protection Unit (TPU).

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Maxim’s mbed Microcontrollers for the IoT, Micros & Security BU

An introduction to concepts in the IoT, and hands-on experience with Maxim's mbed microcontroller platforms.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Introduction to RF-DACs and Cable Access Products, Core Products BU

Hands-on lab exercise to configure and demonstrate Maxim's RF DACs using the evaluation kit and FPGA board.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: 4-Pair Power Over Ethernet, Cloud & Data BU

An advanced look into the 4PPoE technologies to serve the emerging market for higher power via POE.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: DC-DC Isolation with Primary Side Sensing, Industrial & Healthcare BU

Maxim's patented primary side sensing topology that eliminates the need for opto-coupler feedback for isolated DC-DC applications.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Cloud and Data Products in Prime Time, Cloud & Data BU

Overview of Cloud/Data Center products that should be actively promoted to Maxim’s Customers.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: ADCs - Update and Differentiators, Industrial & Healthcare BU

Learn about the definition choices that were made on Maxim’s latest ADC offerings to differentiate Maxim’s ADCs within the market.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Digital Isolation Technology for Industrial and Healthcare Applications, Industrial & Healthcare BU

In-depth review of isolation techniques, safety standards, and understanding the end applications and key specs.

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Optical and Advanced Sensor Products, Industrial & Healthcare BU

Overview of the advanced sensor technology applied to future Maxim products

高性能車載インフォテインメントを実現

 

「MAX9286は高集積で、最大4つのカメラリンクに対応可能です。この小型の集積によってメインボード上の占有面積が減少し、お客様にとってBOMコストの削減にもなります」。
-MediaTek社コーポレートバイスプレジデント、JC Hsu氏


注目製品:MAX9286MAX96705MAX15007CMAX8902B

お客様の事例を読む ›

セキュアIoTアプリケーション用小型開発ボード

MAX32520-KIT

Cortex®-M4セキュアマイクロコントローラはIoTアプリケーション用にセキュアブートおよび物理タンパーに対する保護を提供します。

詳細はこちら ›

SafeDemag内蔵オクタル(8回路)デジタル出力の評価キット

MAX14912EVKIT

オクタル(8回路) HSまたはプッシュプル、SafeDemagサージ保護、診断機能およびLEDマトリクス内蔵。

詳細はこちら ›

Type 1、3、および2入力用オクタル(8回路)デジタル入力の評価キット

MAX22190EVKIT

完全IEC61131-2準拠のオクタル(8回路)デジタル入力、断線検出、診断機能、およびLEDマトリクス内蔵。

詳細はこちら ›

シングルチャネル設定可能DIO ICの評価キット

MAX14914EVKIT

唯一の完全ソフトウェア設定可能DIOプッシュプル、高速、およびサージ保護製品、SafeDemag内蔵。

詳細はこちら ›

[Internal/Distributor] FAE Technology Workshop: Industrial Digital Input & Output, Industrial & Healthcare BU

Understand how Maxim’s integrated DI and DO solutions replace multiple discrete components and their key benefits to engineers.

Bluetooth Low Energy:BLEアプリケーションの定義方法-パート2 (全7部)

このシリーズの第2のビデオでは、標準的なBluetooth® Low Energyアプリケーション(心拍数モニタ)を例に、BLEデバイスがプロファイルを使用してどのように情報の編成と共有を行うかを解説します。パート3、「Bluetooth Low Energy:GAPの役割を理解する」では、BLEアプリケーションでGAP (Generic Access Profile)を使う方法を説明します。

詳細はこちら:MAX32666 ›

Bluetooth Low Energy:コントローラ層の解剖-パート5 (全7部)

Bluetooth® Low Energyスタックは、上位層プロトコルおよびプロファイルが収容されるホストと、無線およびそれに関連するPDU制御ロジックが位置するコントローラの、2つの部分で構成されます。このシリーズの第5部では、コントローラを構成要素に分解し、個々のブロックがどのように協調動作し、情報の高信頼性伝送を確保するかを説明します。パート6、「Bluetooth Low Energy:BLEセキュリティのすべて」では、BLEがどのように情報の秘密を守るかを説明します。

詳細はこちら:MAX32666 ›

Bluetooth Low Energy:物理層-パート1 (全7部)

Bluetooth® Low Energyに関するこのシリーズの最初のビデオでは、無線(または物理)層について、動作周波数、変調、およびチャネル管理手法などを含めて解説します。パート2、「Bluetooth Low Energy:BLEアプリケーションの定義方法」では、サンプルBLEアプリケーションを使って解説を進めます。

詳細はこちら:MAX32666 ›

Bluetooth Low Energy:アプリケーションの開発-パート7 (全7部)

Bluetooth® Low Energy (BLE)のプログラムをゼロから書く人はいません。このシリーズの最後のビデオでは、サンプルのフィットネストラッキングアプリケーションを使用して、API (Applications Programming Interface)の概念について説明します。

詳細はこちら:MAX32666EVKIT ›

Xilinx Zynq Ultrascale+ FPGA電源ソリューション

 

Zynq Ultrascale+リファレンスデザイン用の完全な電源ソリューション

詳細はこちら ›

Xilinx VCU108 FPGA電源ソリューション

 

Virtex Ultrascale VCU108リファレンスデザイン用の完全な電源ソリューション

詳細はこちら ›

Xilinx VCU110 FPGA電源ソリューション

 

Virtex Ultrascale VCU110リファレンスデザイン用の完全な電源ソリューション

詳細はこちら ›

Xilinx Spartan-7 FPGA電源ソリューション

 

コストと効率を最適化したSpartan-7リファレンスデザイン用の電源ソリューション

詳細はこちら ›

Xilinx KCU105 FPGA電源ソリューション

 

Kintex Ultrascale KCU105リファレンスデザイン用の完全な電源ソリューション

詳細はこちら ›

Xilinx Artix-7 FPGA電源ソリューション

 

コストと効率を最適化したArtix-7リファレンスデザイン用の電源ソリューション

詳細はこちら ›

Bluetooth Low Energy:GAPの役割を理解する-パート3 (全7部)

このシリーズの第3のビデオでは、ピコネットを形成するためにBluetooth® Low Energy (BLE)デバイスによって使用される一組の役割をGeneric Access Profileがどのように割り当てるかを説明します。それらの役割を定義し、ペリフェラルとセントラルがどのように接続を確立するかを説明し、Bluetoothスタックのホスト部分とコントローラ部分の概念を紹介します。パート4、「Bluetooth Low Energy:物理層パケットの解体」では、パケットがどのようにデータ通信に使用されるかを説明します。

詳細はこちら:MAX32666 ›

MAX828を使用して負電圧リファレンスを設計する方法

安定した電圧リファレンスの目的と、それを作成するために使われる3つの一般的な方法についてKatieが説明します。次に、バイポーラ電源を使用するアプリケーション用の小型、高効率の負電圧リファレンスを、MAX828を使ってどのように迅速かつ容易に作成することができるかを示します。

詳細はこちら:MAX828 ›

[Distributor] Introduction to the MAX77278 Ultra-Low Power PMIC with 3-Output SIMO, Power Path Charger for Small Li+, 425mA Current Sink, and 8 GPIO

The MAX77278 provides highly-integrated battery charging and power supply solutions for low-power applications where size and efficiency are critical. The device features a single-inductor multiple-output (SIMO) buck-boost regulator that provides three independently programmable power rails from a single inductor to minimize total solution size.

[Distributor] Introduction to the MAX28200 16-bit Micro with ADC and I2C

This video provides an introduction to the MAX28200, a low-power, 16-bit MAXQ microcontroller designed for low-power applications including smartphones and consumer electronics.

Monthly Technical Call February 2020 Technology for Industrial Systems

Monthly Technical Call February 2020 Technology for Industrial Systems

[Distributor] Introduction to the MAX16141 MAX16141A 3.5V to 36V Ideal Diode Controller with Voltage and Current Circuit Breaker

This video provides an introduction to Maxim's 3.5V to 36V Ideal Diode Controller with Voltage and Current Circuit Breaker - the MAX16141 MAX16141A.

[Internal] Introduction to the MAX16141 MAX16141A 3.5V to 36V Ideal Diode Controller with Voltage and Current Circuit Breaker

This video provides an introduction to Maxim's 3.5V to 36V Ideal Diode Controller with Voltage and Current Circuit Breaker - the MAX16141 MAX16141A.

[Internal] Introduction to the MAX2223 Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

This video provides an introduction to Maxim’s Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner – the MAX2223.

[Distributor] Introduction to the MAX2223 Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

This video provides an introduction to Maxim’s Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner – the MAX2223.

[Distributor] Introduction to the MAX22520 One-Time Programmable (OTP) Industrial Sensor Output Driver

This video provides an introduction to Maxim's One-Time Programmable (OTP) Industrial Sensor Output Driver - the MAX22520.

[Internal] Introduction to the MAX22520 One-Time Programmable (OTP) Industrial Sensor Output Driver

This video provides an introduction to Maxim's One-Time Programmable (OTP) Industrial Sensor Output Driver - the MAX22520.

1-Wireデバイスプログラマ

DS9488-GP8

最大8つの1-Wireデバイスを同時にプログラム。

詳細はこちら ›

DS2484の評価キット

DS2484EVKIT

DS2484はI2Cスレーブを1-Wireマスターに変換。個別かつ柔軟なI2Cおよび1-Wire動作電圧、ユーザー設定可能な1-Wireタイミング。

詳細はこちら ›

1-Wireソケットボード

DS9120

DS2484EVKITおよびDS9490Rなどの1-Wire PCアダプタとともに使用する設計。

詳細はこちら ›

DS9090EVKITの評価キット

DS9090EVKIT

OneWireViewer PCユーティリティによって、広範な1-Wireデバイスを実行および評価。

詳細はこちら ›

USB-1-Wireアダプタ

DS9481R-3C7

OneWireViewer PCユーティリティによって、1-Wireデバイスを容易に実行および評価。

詳細はこちら ›

[Distributor] Introduction to the MAX20075D, MAX20076D, MAX20076E, MAX25276D 36V, 600mA/1.2A Mini Buck Converter with 3.5µA IQ

This video provides an introduction to Maxim's 36V, 600mA/1.2A Mini Buck Converter with 3.5µA IQ - the MAX20075D MAX25275 MAX20076D MAX25276D

[Internal] Introduction to the MAX20075D, MAX20076D, MAX20076E, MAX25276D 36V, 600mA/1.2A Mini Buck Converter with 3.5µA IQ

This video provides an introduction to Maxim's 36V, 600mA/1.2A Mini Buck Converter with 3.5µA IQ - the MAX20075D MAX25275 MAX20076D MAX25276D

[Distributor] Introduction to the MAX14906 Quad Industrial Digital Output, Digital Input

This video provides an introduction to Maxim’s Quad Industrial Digital Output, Digital Input Part – the MAX14906.

[Internal] Introduction to the MAX14906 Quad Industrial Digital Output, Digital Input

This video provides an introduction to Maxim’s Quad Industrial Digital Output, Digital Input Part – the MAX14906.

マルチバンドユニバーサルGNSSレシーバの評価キット

MAX2771EVKIT

マルチ衛星/マルチバンド対応を提供、優れたRF性能で最高の位置精度を実現。

詳細はこちら ›

ユニバーサルGNSSレシーバの評価キット

MAX2769CEVKIT

完全設定可能、GPS、GLONASS、Galileoシステムにシングルチップで対応。

詳細はこちら ›

周波数シンセサイザシールド

MAXREFDES161

23.5MHz~6GHzのマイクロ波無線信号を生成する周波数シンセサイザ。レベルトランスレータによって+3.3Vおよび+5Vのマイクロコントローラに接続。

詳細はこちら ›

低電力DOCSIS 3.1プログラマブルゲインアンプ

MAX3523

厳格なDOCSIS 3.1仕様に合格。ケーブルモデム/ゲートウェイの要件を上回る3.5Wの低消費電力。

詳細はこちら ›

300MHz~960MHz (G)FSKトランスミッタ、I2Cインタフェース内蔵

MAX41464

Bits-RFシングルワイヤMCU内蔵によって低コストの実装を実現、最大+16dBmの出力パワーで短距離伝送を向上。

詳細はこちら ›

698MHz~3800MHz RFパワーアンプリニアライザ

SC1905

100MHz帯域幅に対応する真のRFin/RFoutソリューション、3G、4G、5Gセルラーインフラストラクチャを含むモジュール型パワーアンプ設計用。

詳細はこちら ›

50mAリニアレギュレータ内蔵集積型4V~60V、150mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュールのMAXM17712、MAXM17720、およびMAXM17724のご紹介

このビデオは、マキシムの50mAリニアレギュレータ内蔵集積型4V~60V、150mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュールのMAXM17712、MAXM17720、およびMAXM17724を紹介します。

[Distributor] Introduction to the MAX40662 Quad Transimpedance Amplifier with Input Current Clamp and Multiplexer for LiDAR

This video provides an introduction to Maxim's Quad Transimpedance Amplifier with Input Current Clamp and Multiplexer for LiDAR - the MAX40662

[Internal] Introduction to the MAX40662 Quad Transimpedance Amplifier with Input Current Clamp and Multiplexer for LiDAR

This video provides an introduction to Maxim's Quad Transimpedance Amplifier with Input Current Clamp and Multiplexer for LiDAR - the MAX40662

EE-Sim DC-DCツールの概要

最も一般的に使用されるEE-Simの機能のデモをご覧ください。これには、新しいDC-DCデザインの開始、デザイン要件の変更、回路図の作成、シミュレーションの実行、デザインの比較、およびレポートの生成が含まれます。

詳細はこちら:EE-Simデザインおよびシミュレーションツール ›

EE-Simデザイン要件

設計要件の仕様の設定と回路図の作り方。

詳細はこちら:EE-Simデザインおよびシミュレーションツール ›

EE-Sim部品の操作

回路図に含まれる個々の推奨部品のメーカー、型番、および主な特性を検討することができます。異なる部品の選択や、独自の部品の定義が可能です。セラミックコンデンサの性能がどのようにディレーティングされるか、それがなぜ重要かを調べることができます。

詳細はこちら:EE-Simデザインおよびシミュレーションツール ›

EE-Simデザイントレードオフ

デザインの要求に基づいて、デザインのサイズ、効率、またはBOMコストに優先順位を付けることができます。この選択が回路図でどのように実装されるかを見ることができます。

詳細はこちら:EE-Simデザインおよびシミュレーションツール ›

EE-Simシミュレーション

シミュレーション・セットアップ・ウィンドウを使用して最大6つのタイプのシミュレーションを実行することができます。必要に応じて、各種のシミュレーション設定をカスタマイズすることが可能です。結果の波形にアクセスすることができます。

詳細はこちら:EE-Simデザインおよびシミュレーションツール ›

280ps高速コンパレータ、超低ばらつき、LVDS出力

MAX40026

20mV~100mV出力駆動時に10psのオーバードライブ遅延(ばらつき)によって0.018cmのTime-of-Flight測定誤差を実現、TDFNパッケージ(2mm × 2mm)。

詳細はこちら ›

3.5V~36V理想ダイオードコントローラ、電圧および電流サーキットブレーカ内蔵

MAX16141/MAX16141A

高電圧過渡スパイクを軽減、高速(0.3µs typ)シャットダウン応答によって逆方向電流を防止、および5µA (typ)のシャットダウン電流によってバッテリ消費を低減。

詳細はこちら ›

トランスインピーダンスアンプ、100mA入力電流クランプ内蔵、車載LiDAR用

MAX40660

小型TDFN (3mm × 3mm)、490MHzの広帯域幅によって道路状況の詳細を捕捉し、2.1pA/√Hzの低ノイズ密度によって信号の歪みおよび誤解釈を低減。

詳細はこちら ›

[Distributor] Introduction to the MAX22518 Self-Powered, Two-Channel, 3.5kVRMS Digital Isolator

This video provides an introduction to Maxim's new Self-Powered, 2 channel 3.5kV digital isolator - the MAX22518.

[Internal] Introduction to the MAX22518 Self-Powered, Two-Channel, 3.5kVRMS Digital Isolator

This video provides an introduction to Maxim's new Self-Powered, 2 channel 3.5kV digital isolator - the MAX22518.

[Distributor] Introduction to the MAX40002 MAX40003 MAX40004 MAX40005 MAX40014 NanoPower 4-Bump Comparator in Ultra-Tiny 0.73 x 0.73mm WLP/SOT23 Packages

This video provides an introduction to Maxim's NanoPower 4-Bump Wafer-Level-Package Comparator, the MAX40002 to 15 family.

[Internal] Introduction to the MAX40002 MAX40003 MAX40004 MAX40005 MAX40014 NanoPower 4-Bump Comparator in Ultra-Tiny 0.73 x 0.73mm WLP/SOT23 Packages

This video provides an introduction to Maxim's NanoPower 4-Bump Wafer-Level-Package Comparator, the MAX40002 to 15 family.

[Distributor] Introduction to the MAXM17712 MAXM17720 and MAXM17724 Integrated 4V-60V, 150mA, Himalaya uSLIC Step-Down Power Module with 50mA Linear Regulator

This video provides an introduction to Maxim's Integrated 4V-60V, 150mA, Himalaya uSLIC Step-Down Power Module with 50mA Linear Regulator - the MAXM17712 MAXM17720 and MAXM17724

[Internal] Introduction to the MAXM17712 MAXM17720 and MAXM17724 Integrated 4V-60V, 150mA, Himalaya uSLIC Step-Down Power Module with 50mA Linear Regulator

This video provides an introduction to Maxim's Integrated 4V-60V, 150mA, Himalaya uSLIC Step-Down Power Module with 50mA Linear Regulator - the MAXM17712 MAXM17720 and MAXM17724

[Distributor] Introduction to the MAX14828 Low-Power, Ultra-Small IO-Link Device Transceiver

This video provides an introduction to the MAX14828, a Single 250mA IO-Link Transceiver + DI.

Introduction to the MAX14828 Low-Power, Ultra-Small IO-Link Device Transceiver

This video provides an introduction to the MAX14828, a Single 250mA IO-Link Transceiver + DI.

食品品質基準への適合

 

「非常に小型、堅牢で、何度も再使用が可能であるため、私たちの目的にとってiButtonは最適な選択肢です」。
  -Empa、生体膜およびテキスタイル研究所、Thijs Defraeye博士


注目製品:DS1922L

お客様の事例を読む ›

MAX32652で人間のパフォーマンスを解放

 

MAX32652は3MBのフラッシュ、1MBのSRAM、および複数のメモリ拡張インタフェースを備え、WHOOP社が必要としていたオンボードメモリと低消費電力での処理パワーを提供します。

注目製品:MAX32652MAX14745MAX17223

お客様の事例を読む ›

3.5V~36V、2A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17662のご紹介

このビデオは、マキシムの3.5V~36V、2A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17662を紹介します。

[Distributor] Introduction to the MAX25024 Automotive Low Input Voltage I2C 4-Channel 150mA Backlight Driver Supporting ASIL B

This video provides an introduction to Maxim's Automotive Low Input Voltage I2C 4-Channel 150mA Backlight Driver Supporting ASIL B - the MAX25024

[Internal] Introduction to the MAX25024 Automotive Low Input Voltage I2C 4-Channel 150mA Backlight Driver Supporting ASIL B

This video provides an introduction to Maxim's Automotive Low Input Voltage I2C 4-Channel 150mA Backlight Driver Supporting ASIL B - the MAX25024

DCバイアス構成を使用してフライバックコンバータの動作電圧範囲を拡張する方法

フライバックコンバータを絶対最大電圧定格以上で動作させることが可能な3つの一般的に使用されるDCバイアス構成の利点と欠点についてTejaが解説します。トランス補助巻線が最良の選択肢である理由を説明した後、MAXREFDES1193を使ってこの構成の効率を計算します。

詳細はこちら:MAXREFDES1193 ›

システム電源設計を簡素化し、より大型、高精細の車載ディスプレイを実現する

マキシムの車載グレード電源ICは広範囲のディスプレイ機能を実現し、より高輝度、高電流、多チャネルに対応するソリューションの実装に役立ち、より大型、高精細の車載ディスプレイの設計を容易にします。また、マキシムの車載ディスプレイICはASIL-Bおよび大電力の要件も満たし、信頼性が向上します。

詳細はこちら:車載ディスプレイ電源 ›

SC1905EVKITまたはSC1894EVKITのEEPROMの内容破損を修復する方法

SC1905EVKITまたはSC1894EVKITのEEPROMの内容が壊れていないかを、消費電流の測定またはGUIの実行によって判定する方法をSamanthaが説明します。次に、内容が壊れている場合にEVキットを復旧するための簡素な修正方法を示します。

詳細はこちら:SC1905 ›

[Internal] Introduction to the MAX17662 3.5V to 36V, 2A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter

This video provides an introduction to Maxim's 3.5V to 36V, 2A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter - the MAX17662.

1-Wire®技術の概要

1-Wire®通信プロトコルの動作の仕組み、他のタイプのシリアル通信に対する優位性、一般的な実装の構成、および一般的な1-Wireアプリケーションについて説明します。

詳細はこちら > 1-Wire

MAX17606を使用してフライバックコンバータの効率性能を最適化する方法(日本語字幕)

ビデオを開始後CCボタンで日本語字幕をお選びください。

2次側整流ダイオードを使用する断続コンダクションモード(DCM)フライバックコンバータが、低電圧高電流アプリケーションに最適ではない理由をFurqanが説明します。次に、同期整流MOSFETドライバのMAX17606によって制御されるMOSFETで2次側ダイオードを置き換える高効率ソリューションを提案します。

詳細はこちら:MAX17606 ›

1-Wire®技術の概要―パート2

1-Wire®通信プロトコルを認証、メモリ、および温度検出アプリケーションでどのように使用することができるか説明します。

詳細はこちら:1-Wire ›

Introduction to the MAX77278 Ultra-Low Power PMIC with 3-Output SIMO, Power Path Charger for Small Li+, 425mA Current Sink, and 8 GPIO

The MAX77278 provides highly-integrated battery charging and power supply solutions for low-power applications where size and efficiency are critical. The device features a single-inductor multiple-output (SIMO) buck-boost regulator that provides three independently programmable power rails from a single inductor to minimize total solution size.

Monthly Technical Call Dec 2019 Essential Analog LR

Monthly Technical Call Dec 2019 Essential Analog LR

小型、電力を最適化したIoTアプリケーションを構築するための小型開発ボード

MAX32630EVKIT

電力を最適化したArm Cortex-M4F。最適なペリフェラルミックスによってプラットフォームの拡張性を提供。チップアンテナを備えたBluetooth 4.0 BLEトランシーバ内蔵。

詳細はこちら ›

ウェアラブル用超低電力マイクロコントローラ開発プラットフォーム

MAX32630FTHR

電力を最適化したArm® Cortex®-M4F。最適なペリフェラルミックスによってプラットフォームの拡張性を提供。チップアンテナを備えたBluetooth® 4.0 BLEトランシーバ内蔵。

詳細はこちら ›