センシング

これらのセンシングソリューションは、多数の市場にわたる各種のアプリケーションに使用することができます。各ブロック図に、アプリケーションに最適なマキシム製品が集められています。関連するブロック図をクリックして、アプリケーション用の推奨製品をご覧ください。

高集積RTD-デジタルコンバータ


RTD-デジタル Ref

シングルチップ、高精度RTD-SPIデジタル。2、3、4線式RTDおよびPT100~PT1000 RTDに対応、0.5℃ (max、フルスケールの0.05%)。

ページのトップへ戻る |

ディスクリートRTD-デジタルコンバータ


Ref OA ADC

PT100~PT1000 RTD 16ビット~24ビットのアプリケーションに対応するディスクリートのRTD-デジタル高性能、広範囲シグナルチェーン。

用途:広範囲の温度入力

ページのトップへ戻る |

RTD温度コントローラ入力


Ref OA ADC

狭い産業用範囲のディスクリートRTD-デジタル。PT100~PT1000 RTDの16ビットアプリケーションに対応、より狭い産業用範囲でのFSO信号非直線性±0.0015%。

用途:工場フロアの温度検出

ページのトップへ戻る |

RTD温度コントローラ—制御出力


Ref DAC OA

高精度アナログ電圧出力制御、12~16ビット制御信号、FSO信号非直線性±0.024%~±0.006%。

用途:温度コントローラのアナログ出力

ページのトップへ戻る |

高集積熱電対-デジタルコンバータ


熱電対-デジタル

K、J、N、T、S、R、またはEタイプ熱電対に対応するシングルチップ熱電対-デジタルコンバータ。冷接点補償内蔵。14ビット分解能のADCにより温度を0.25℃に分解、-200℃~+700℃で温度精度±2℃ (Kタイプ熱電対の場合)。

ページのトップへ戻る |

ディスクリート熱電対-デジタルコンバータ


Ref 温度センサー ADC

非常に広い温度範囲に対応する柔軟な熱電対-デジタルコンバータ。16~24ビットアプリケーション用。

ページのトップへ戻る |

熱電対温度コントローラ—制御出力


Ref DAC OA

高精度アナログ電圧出力制御、12~16ビット制御信号、FSO信号非直線性±0.024%~±0.006%。

ページのトップへ戻る |

圧力センサーシグナルチェーン


Ref ADC OA OA

16~24ビット圧力センサーアナログシグナルチェーンインタフェース、FSO非直線性±0.001% (max)の性能。

ページのトップへ戻る |

計量器シグナルチェーン


Ref ADC OA

16~24ビット計量器アナログシグナルチェーンインタフェース、FSO非直線性±0.001%の性能。

ページのトップへ戻る |

広範囲高精度圧力アナログ入力


Ref ADC

PGAを内蔵した高精度16ビットインタフェース。広範囲の入力に対応し、FSO信号非直線性±0.0015%の性能。

ページのトップへ戻る |