電源

電源ソリューションは、さまざまなタイプのDC-DC変換、電源の絶縁、保護、およびバッテリ管理など、多数の異なる機能を含みます。これらの電源ソリューションは、大部分が低電力アプリケーションに対応し、通常は産業、医療、および民生アプリケーションで使用されます。関連するブロック図内のブロックをクリックして、アプリケーション用の推奨製品をご覧ください。

システム電源


ステップダウンDC-DC 回路保護

産業用電源レール(48V~24V)を、マイクロコントローラのシステムレベル電源用の5Vおよび3.3Vに変換します。

ページのトップへ戻る |

絶縁型タップを備えたシステム電源


LDO ステップダウンDC-DC 絶縁型DC-DC 回路保護

産業用電源レール(48V~24V)を、マイクロコントローラのシステムレベル電源用の絶縁型電源タップを備えた5Vおよび3.3Vに変換します。

アプリケーション:汎用メーター、アナログ入力ボード、RTD温度コントローラ、計量器

ページのトップへ戻る |

システムおよび絶縁型電源、ステップアップ電圧対応


ステップアップDC-DC LDO ステップダウンDC-DC 絶縁型DC-DC 回路保護

産業用電源レール(48V~24V)を、絶縁型電源タップを必要としバイポーラ信号を受信する必要があるデータ収集アプリケーション用の5Vおよび3.3Vに変換します。

アプリケーション:PLCおよび産業用バイポーラ信号方式

ページのトップへ戻る |

ポータブル電源


バッテリチャージャ 残量ゲージ LDO ステップダウンDC-DC 回路保護

バッテリ電源を、バッテリ充電および残量ゲージを備えたマイクロコントローラシステム用電源レベルに変換します。

アプリケーション:ポータブル計測器

ページのトップへ戻る |

ポータブル電源、絶縁内蔵


バッテリチャージャ 残量ゲージ LDO ステップダウンDC-DC 絶縁型電源 回路保護

絶縁型電源タップを必要とするポータブルデータ収集アプリケーション用に、バッテリ電源を変換しバッテリ管理を提供します。

アプリケーション:ポータブルデータ収集計測器

ページのトップへ戻る |