汎用アナログ出力

これらのアナログ出力ソリューションは、広範なアプリケーションに最適です。選択されたICはソリューション説明の性能要件に適合し、そのアプリケーションに対するマキシムの最もコスト効率に優れた推奨製品です。ソリューションのリストを参照し、各ブロックをクリックして推奨製品をご覧ください。

高精度アナログ電圧出力


Ref DAC OA

高精度アナログ電圧出力制御、12ビット~16ビット制御信号、±0.024%~±0.006%のFSO信号非直線性。

用途:広範な高精度アプリケーション用のアナログ制御信号生成

ページのトップへ戻る |

16ビットアナログ電圧出力、絶縁内蔵


Ref 絶縁 DAC

絶縁型シリアルデジタル入力を備えた0~5Vの範囲の高精度アナログ出力信号。

アプリケーション:プロセス制御およびサーボループ制御、設定可能な電圧および電流ソース

ページのトップへ戻る |

狭域アプリケーション用アナログ電圧制御


Ref OA DAC

8~10ビット分解能の電圧制御。信号エラー±0.10%、ユニポーラおよびバイポーラ出力に対応。

アプリケーション:狭い出力電圧範囲を備えた設計または高精度を必要としないコスト重視のアプリケーション

ページのトップへ戻る |

18ビット高精度アナログ出力


Ref DAC OA

高精度アナログおよび差動出力を特長とする高速18ビットアナログ電圧出力。

アプリケーション:試験および測定

ページのトップへ戻る |