汎用アナログ入力

これらの完全なアナログ入力ソリューションは、広範な量産市場向けアナログ入力アプリケーションに最適です。選択されたICはソリューション説明の性能要件に適合し、そのアプリケーションに対するマキシムの最もコスト効率に優れた推奨製品です。ソリューションのリストを参照し、各ブロックをクリックして推奨製品をご覧ください。

プロが使うレイアウトの詳細回路設計情報、部品配置の最も優れた事例はアナログ入力のリファレンスデザインでご覧いただけます。

バッテリ駆動計測器用12ビットバイポーラmV入力


Ref 絶縁 OA ADC

このシグナルチェーンは、シングル/デュアル/クワッド構成で提供されるコスト効率に優れた高精度アンプを備え、バイポーラ信号(正と負の成分があるもの)を処理します。マルチチャネルSAR ADCは最大500Kspsを提供し、自動シャットダウン高速ウェイク機能を含む低電力動作を提供します。リファレンスは広い温度範囲にわたって3ppmの精度を提供します。全部品は低電力で、バッテリ駆動アプリケーションで使用するために設計されています。

ページのトップへ戻る |

バッテリ駆動計測器用12ビットシングルサイドmV入力


Ref 絶縁 ADC OA OA

このシグナルチェーンは、標準的なアナログ出力センサーから受信される信号などの、シングルサイド、mVレベルの信号を処理します。このシグナルチェーンは、シングル/デュアル/クワッド構成で提供されるコスト効率に優れた高精度アンプを備えています。マルチチャネルSAR ADCは最大500Kspsを提供し、自動シャットダウン高速ウェイク機能を含む低電力動作を提供します。リファレンスは、広い温度範囲にわたって3ppmの精度を提供します。全部品は低電力で、バッテリ駆動アプリケーションで使用するために設計されています。

ページのトップへ戻る |

10および12ビットmV制限範囲マルチチャネルアナログ入力


Ref 絶縁 ADC OA OA

複数の内蔵センサーを使用し、限られた温度または圧力範囲で動作する、医療用および民生用を含むアプリケーションには、高い確度と精度を備えたマルチチャネル、制限的量子化ソリューションが必要です。この10または12ビットマルチチャネルソリューションは、約100Kspsのサンプリングレートを備え、これらのアプリケーションに最適です。量子化の要件に基づいて、10ビットまたは12ビットを選択してください。温度安定性の要件に適合する場合は、内部リファレンスを使用することができます。

ページのトップへ戻る |

ミッドレンジ12および14ビット±10Vマルチチャネルアナログ入力


Ref 絶縁 ADC OA OA

これは、産業用制御など、柔軟性が高く非常に高精度のアプリケーション用のマルチチャネルソリューションです。このソリューションは、入力の柔軟性、中程度のサンプリング速度、および低電力を提供します。標準的な用途として、ミッドレンジPLCのアナログ入力およびデータロギングがあります。詳細については、PLCソリューションをご覧ください。

ページのトップへ戻る |

バッテリ駆動計測器用16ビットmV入力


Ref 絶縁 OA ADC

計測器やセンサー較正などのアプリケーションは、他のほとんどのアプリケーションよりも高い精度が必要で、このシグナルチェーンはそれらのアプリケーションに最適です。このシグナルチェーンは、16ビットADCの駆動に必要な性能を提供する、コスト効率に優れた高精度アンプ(バイポーラまたはシングルサイドを選択可能)を備えています。ADCは、超低INLを備えた低電力、デルタシグマADCです。リファレンスは、広い温度範囲にわたって3ppmの精度を提供します。全部品は低電力で、バッテリ駆動アプリケーションで使用するために設計されています。

ページのトップへ戻る |

16ビットマルチチャネル、マルチレンジ高集積アナログ入力


Ref 絶縁 ADC

たとえば1つのチャネルではmV、他のチャネルでは10Vというように、種類が異なる複数のアナログ入力を処理するアプリケーションには、柔軟な入力構造が必要です。このソリューションは設定可能な入力レベルを提供し、アビオニクスやロボットなどスペースに制約のあるアプリケーション用の高集積、シングルチップデザインです。より厳格な温度安定性要件に適合するため、オプションの外部リファレンスを追加することができます。

ページのトップへ戻る |

バッテリ駆動計測器用16ビットmV差動入力


Ref 絶縁 OA ADC

ホイートストンブリッジ型センサー(または他のあらゆる差動信号源)から入力を受け取るアプリケーションは、差動入力を必要とします。このシグナルチェーンは、低電力動作を特長とする16ビットADC、内蔵PGA、および入力ノイズフィルタ機能を提供します。追加の増幅の必要性に応じて、オペアンプはオプションです。リファレンスは、広い温度範囲にわたって3ppmの精度を提供します。全部品は低電力で、バッテリ駆動アプリケーションで使用するために設計されています。

ページのトップへ戻る |

ワイドレンジ16ビット±10V高集積アナログ入力


Ref 絶縁 ADC

PLCアプリケーションは、しばしば広範囲(±10Vの入力からmVレベルの差動入力まで)にわたって高精度を提供するための十分な柔軟性を備えたアナログ入力を必要とします。このシグナルチェーンは、このアプリケーション用に適しています。詳細については、PLCソリューションをご覧ください。

ページのトップへ戻る |

16ビット同時サンプリング差動アナログ入力


Ref 絶縁 ADC OA OA

入力を正確に同じタイミングでサンプリングする必要がある場合、同時サンプリングが必要になります。この回路は、4つの完全差動、同時サンプルチャネルを提供します。同時サンプリングは、通常は電力測定アプリケーションで使用されます。

ページのトップへ戻る |

汎用24ビット±10V高集積アナログ入力


Ref 絶縁 OA ADC

汎用回路は、多くのニーズを満たすことができます。これらの回路は、オーバースペックな場合と最も要求仕様の厳しいアプリケーションの両方で使用することができるという意味で柔軟性があります。この24ビットアナログ入力回路は、コスト効率に優れ、mV~Vレベルの信号を処理し、低電力の用途を特長とします。この汎用性の高い入力シグナルチェーンは、バッテリ駆動計測器、産業制御機器、およびロボットに使用することができます。

ページのトップへ戻る |

バッテリ動作アプリケーション用高集積24ビット差動mV入力


Ref 絶縁 ADC

この高集積24ビットアナログ入力回路は、ADCと内蔵プログラマブルゲインアンプおよび内部リファレンスを使用して差動mVアナログ入力を提供します。このシグナルチェーンは非常に低電力で、バッテリ動作アプリケーションでの使用に最適です。シングルまたはマルチチャネルADCを選択してください。この回路は、通常は歪みゲージアプリケーションで使用されます。

ページのトップへ戻る |