FPGA電源

超低電力デバイスファミリから超高性能デバイスファミリまで、広範なFPGAデバイスが提供されています。FPGA市場の電源要件も多様です。低電力ファミリの中には2、3の電源レールのみを必要とするものがある一方、最高性能のデバイスは10以上の電源レールを使用します。デバイスが高信頼性で動作することを確保するため、これらのレールのシーケンシングとマージニングが必要です。選択されたFPGAタイプ用の電源ソリューションを以下の各項で見つけることができます。ブロックをクリックして、アプリケーション用の推奨製品をご覧ください。

Kintex Ultrascale PMBus電源ソリューション


VCCINT VCCAUX VCCBRAM VCC1V8 VADJ_1V8 VCC1V2 MGTAVCC MGTAVTT UTIL_3V3 シーケンサ電圧モニタ SYS_5V0 シーケンサ電圧モニタ SYS_1V0 SYS_1V8 SYS_2V5 MGTVCCAUX

XilinxのKintex Ultrascale FPGAは、業界で最も高性能なFPGAデザインの1つです。このFPGAは、高度な電源ソリューションを必要とします。ここで示すソリューションはXilinxによって認定されており、Xilinx KCU105評価ボード用に使用されています。詳細については、完全な電源ソリューションをご覧ください。

ページのトップへ戻る |

Kintex Ultrascale 非PMBus電源ソリューション


VCCINT VCCAUX VADJ_1V8 VCCBRAM VCC1V8 VCC1V2 シーケンサ電圧モニタ SYS_5V0 MGTAVCC MGTAVTT UTIL_3V3 シーケンサ電圧モニタ SYS_1V0 SYS_1V8 SYS_2V5 MGTVCCAUX

このデザインは、XilinxのKintex Ultrascale FPGA用の非PMBus電源ソリューションを提供します。過渡解析および部品表(BOM)を含む完全なEE-Simデザインについては、お問い合わせください。

ページのトップへ戻る |