デジタルI/O

これらのデジタル入出力ソリューションは、高電圧、産業用バイナリ信号の生成と受信に使用されます。各ブロックに、アプリケーションに最適なマキシム製品が集められています。ブロック図内のブロックをクリックして、アプリケーション用の推奨製品をご覧ください。

デジタル出力電圧制御、絶縁内蔵


デジタル絶縁 デジタル出力

デジタル電圧出力は、絶縁型24Vバイナリ制御出力を提供します。

アプリケーション:PLCデジタル出力、モーター駆動コントローラデジタル出力

ページのトップへ戻る |

デジタル入力、絶縁内蔵


デジタル入力 デジタル絶縁

複数の24Vバイナリ制御入力信号に対応します。電圧変換およびシリアライゼーションを提供し、さらにシリアルデジタル絶縁を提供します。

アプリケーション:PLCデジタル入力、モーター駆動コントローラデジタル入力

ページのトップへ戻る |