先頭に戻る

NVIDIA Jetsonモジュールを支えるマキシムの電源およびGMSLソリューション

次世代マルチコアアプリケーションを実現

最新の人工知能(AI)の力を、全世界のエンベデッド開発者、制作者、および学習者が利用可能になりました。マルチコアアプリケーション分野で先行しているのはNVIDIA®のJetson Nanoで、画像分類、物体検出、3D画像再構成、およびスピーチ処理などのアプリケーション用の複雑なAIアルゴリズムを並列実行可能でありながら、消費電力はわずか5~10Wという、小型の、強力なコンピュータです。それを実現するためには、堅牢な高速ビデオ相互接続および動的なシステムの必要に適応して給電するとともに動作時間を最大化する超低電力ソリューションを使用する必要があります。

マキシムのGigabit Multimedia Serial Link (GMSL)技術と高性能PMICの組み合わせは、これらの対象アプリケーションの相互接続と電力の要件に、以下のように適切に対応します。

Powering the Nvidia Jetson Module USB Charger Fuel-Gauge Protection LDO Buck Boost MAX77620 PMIC Jetson Nano Camera Audio Sensor RF/WIFI Security GMSL

  • PMICのMAX77620は、非常に柔軟性の高い機能セットと強力なパワーを備えています。6Aの2相レギュレータは、Jetson nano上の高計算処理ユニットに給電します。その他の追加のレギュレータは、DRAM/FLASHメモリおよびI/Oに電力を供給します。高性能LDOはノイズに敏感なSoCの基準レールおよび多機能制御端子に給電し、安定したシステム動作を確保します。
  • グラフィックス中心の処理を必要とするプラットフォームの場合、GPUはより多くの電力を消費し、電流のピークは10A以上になります。専用の多相バックレギュレータが必要で、MAX77812はその課題に対応します。
  • 残量ゲージ、USB PD制御、および充電については、それぞれ業界最高のMAX17050MAX77958MAX77975を参照してください。
  • 次世代GMSL技術は、NVIDIA Jetson®プラットフォームが最大8つのカメラをリンクすることを可能にし、以下のような主な特長があります。
    • 最大8MPの画像に対応
    • ビデオの集約と複製に対応
    • 安全性対応、ASIL-B定格のソリューション