先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/design/partners-and-technology/design-technology/maxsafe-technology-simplify-diagnostic-monitoring

MAXSafe技術 - 診断監視を簡素化する

MAXSafe技術は、マキシム独自の絶縁技術によって開発された高集積絶縁型マイクロパワーアーキテクチャです。この技術は、内部チップまたはシステム内の簡素なフィールド側回路への給電が可能な絶縁型DC-DCマイクロパワーを提供します。この技術は、フィールド側で必要な電力が小さい場合に、外部絶縁型DC-DC電源の複雑さとコストを除去します。また、電源が不要になるためスペースの節約も実現します。さらに、MAXSafeアーキテクチャは、回路状態の監視および絶縁障壁越しの通信によって、絶縁されたフィールド側の完全な自己診断機能を提供します。MAXSafeファミリは、スペース節約、チャネル密度の増大、および絶縁されたフィールド側に対する追加の診断と監視を備えた堅牢な通信の確保という利点を提供します。

MAXSafe技術

関連ブログ

信号モニタリングアプリケーションの診断機能を簡素化しつつ内部回路に給電する

June 16, 2021

産業用システムでは、機器内の奥深くに起因するフィールド側の障害を防止することができるかどうかが、自動化された工場などで連続したアップタイムを実現することができるか、それとも生産停止によって巨額の損失を被るかの分かれ目になる場合があります。

Power Up Internal Circuits While Simplifying Diagnostics for Signal Monitoring Applications

August 13, 2020

Learn how a digital isolator provides industrial system monitoring without an external isolated power supply.

注目製品

MAX14001 設定可能、絶縁型10ビットADC、マルチレンジバイナリ入力用

MAX14001 設定可能、絶縁型10ビットADC、マルチレンジバイナリ入力用

MAX14001/MAX14002は、絶縁型、シングルチャネルアナログ-デジタルコンバータ(ADC)で、設定可能な電圧コンパレータと突入電流制御を備え、設定可能バイナリ入力アプリケーション用に...
  • バイナリ入力の堅牢な検出を実現
    • 設定可能な入力バイアス電流によってラインノイズを除去
    • 絶縁:3.75kVRMS (60秒間)
    • 沿面および空間距離:5.5mm
    • パッケージ材料:CTIグループII
  • 高集積によってBOMおよび基板スペースを削減
    • 10ビット、10ksps ADC
    • バイナリスレッショルドコンパレータ
    • ディプリーションモードFET駆動用の制御回路
    • データ用とDC-DC電源用の両方の絶縁
    • 20ピンSSOPパッケージ
  • 機器の「稼働時間」を増大しシステム保守を簡素化
    • フィールド側診断を実現
    • 自動自己診断
  • 比類のない柔軟性を提供
    • 設定可能な上限および下限入力スレッショルド
    • 設定可能な突入電流のアクティブ化スレッショルド、大きさ、および時間
    • デイジーチェーンが可能なSPIインタフェース
MAX22518 自己給電、2チャネル、3.5kV<sub>RMS</sub>デジタルアイソレータ

MAX22518 自己給電、2チャネル、3.5kVRMSデジタルアイソレータ

MAX22517~MAX22519は、マキシム独自のプロセス技術を使用したフィールド側電源内蔵デュアルチャネルデジタルガルバニックアイソレータです。フィールド側電源は、内蔵の絶縁型DC-DCコ...
  • 堅牢な保護を小型実装面積で提供
    • 絶縁型フィールド側電源内蔵
    • ガルバニックデジタル絶縁内蔵
    • サージおよび短絡保護内蔵(外付けシリーズ抵抗を使用)
      • 24VAC短絡保護
      • サージ耐圧:±1kV (ライン-グランド間)および±2kV (ライン間) (1.2/50µs波形)
    • 小型8ピンワイドボディSOICパッケージ(沿面距離:5.5mm)
  • デジタル信号の堅牢なガルバニック絶縁
    • 絶縁耐圧(VISO):3.5kVRMS (60秒)
    • 連続動作電圧(VIOWM):445VRMS
  • 設計の柔軟性
    • フィールド側電源外部負荷能力:220µA
    • ロジック側電源:3V~5.5V
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃