設計技術
設計情報および広範なマキシム製品で使用されている技術に関する解説。
uSLICパワーモジュール技術
Himalaya uSLIC™パワーモジュールは高度パッケージ技術を活用して電源ソリューションサイズを2.25倍(56%)小型化します。
単一インダクタマルチ出力(SIMO)スイッチングレギュレータ技術
単一インダクタマルチ出力(SIMO)パワーコンバータアーキテクチャは、バッテリ給電機器の高効率を維持しながら大幅な省スペースを提供します。
FPGAの設計リソース
FPGA設計者のための設計アイデア、ヒント、および製品
基板設計者のためのグランドおよびレイアウト
グランドパターン、ノイズ、およびレイアウト技法についての知識を新たにし、基板設計を迅速化いただけます。
温度センサーインタフェースの設計
各設計で使用される熱電対、RTD、またはサーミスタから高精度の温度読み取りを取得する方法を説明します。
Beyond-the-Rails技術
Beyond-the-Rails™技術の利点についてご覧いただけます。
nanoPower技術
IQの低減は、最も効率的な電力と最長のバッテリ寿命を設計に提供するための最良の手法の1つです。
ModelGaugeバッテリ残量ゲージ技術
マキシムの特許取得済みModelGauge™残量ゲージアルゴリズムが広範囲のアプリケーションに対して最も高精度のバッテリ充電容量値の推定をどのように提供するかをご覧ください。
最新スイッチングレギュレータ技術
次に設計するときは最新のスイッチングレギュレータを選ぶことが重要である理由についてご覧いただけます。
圧力センサーインタフェースの設計
各設計で使用される圧力センサーおよび歪みゲージから高精度の読み取りを取得する方法を説明します。
RFPAL技術
リニアライゼーションとは何か、およびマキシムのRFPAL技術が他の利用可能な方式よりも最適な結果を実現する方法および理由を説明します。