先頭に戻る

マキシム製品の型番の見方

独自製品


独自製品の型番

ほとんどのマキシム製品は独自のナンバリングシステムを使用しており、基本型番とそれに続くサフィックス、およびオプションとして追加の識別子で構成されています。

例:

Product Numbers for Proprietary Parts

(A) 基本型番

基本型番は、パッケージ、温度範囲、およびその他の特性に関係のない製品タイプを示しています。精度グレードなどの特性は通常サフィックスで表示されますが、特性が異なると新しい基本型番が割り当てられる場合があります。

(B) サフィックス

マキシム製品は、3文字または4文字のサフィックスがあります。

  • 4文字のサフィックス

製品に4文字のサフィックスがある場合、サフィックスの最初の文字は製品のグレード(精度、速度など)を表しています。たとえばMAX631ACPAの最初の「A」は5%の出力精度を意味します。製品のフルデータシートに、適用されるグレードの詳細が記載されています。残りの3つの文字は、3文字のサフィックスのルールに従います。

  • 3文字のサフィックス

この3文字は、温度範囲、パッケージタイプ、およびピン数を表しています。定義については下記表を参照してください。

例:MAX696CWE
C = 動作温度範囲C (0℃~+70℃)
W = パッケージタイプW (SOIC 0.300インチ)
E = ピン数のカテゴリE (16ピン)

製品タイプが異なると、サフィックスのコードが一定であるとは限らないことに注意してください。詳細および仕様については常にデータシートをご参照ください。

温度範囲
A 自動車用AEC-Q100グレード1 -40°C~+125°C
C 民生用  0°C~+70°C
E 拡張 -40°C~+85°C
G 自動車用AEC-Q100グレード2 -40°C~+105°C
I 工業用 -20°C~+85°C
M 軍用 -55°C~+125°C
T 自動車用AEC-Q100グレード0 -40°C~+150°C
U 上位民生用  0°C~+85°C
パッケージタイプ
A SSOP (Shrink Small Outline Package) 209mil (14、16、20、24、28リード)、300mil (36リード)
B UCSP (Ultra-Small Chip Scale Pkg)
C PLASTIC TO-92、TO-220
C LQFP 1.4mm (7mm x 7mm ~ 20mm x 20mm)
C TQFP 1.0mm (7mm x 7mm ~ 20mm x 20mm)
D CERAMIC SIDEBRAZE 300mil (8、14、16、18、20リード)、600mil (24、28、40、48リード)
E QSOP (Quarter Small Outline Package)
F CERAMIC FLATPACK
G METAL CAN (Gold)
G QFN (Plastic、Very Thin、Quad Flat No Lead - Punch Version) 0.9mm
H SBGA (Super Ball Grid Array)
H TQFP 1.0mm 5mm x 5mm (32リード)
H TSSOP (Thin Shrink Small Outline Package) 4.4mm (8リード)
J CERDIP (Ceramic Dual-Inline) (N) 300mil (8、14、16、18、20リード)、(W) 600mil (24、28、40リード)
K SOT 1.23mm (8リード)
L LCC (Leadless Ceramic Chip Carrier) (18、20、28リード)
L FCLGA (Flip Chip Land Grid Array)、THIN LGA (Thin Land Grid Array) 0.8mm
L µDFN (Micro Dual Flat No Lead) (6、8、10リード)
M MQFP (Metric Quad Flat Pack) 1.4mm以上、ED-QUAD (28mm x 28mm 160リード)
N PDIP (Narrow Plastic Dual-Inline) 300mil (24、28リード)
P PDIP (Plastic Dual-Inline) 300mil (8、14、16、18、20リード)、600mil (24、28、40リード)
Q PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)
R CERDIP (Narrow Ceramic Dual-Inline) 300mil (24、28リード)
S SOIC (Narrow Plastic Small Outline) 150 mil
T METAL CAN (Nickel)
T TDFN (Plastic、Very Very Thin、Dual Flat No Lead - Sawn Version) 0.9mm (6、8、10、14リード)
T THIN QFN (Plastic、Very Very Thin、Quad Flat No Lead - Sawn Version) 0.8mm
TQ THIN QFN (Plastic、Very Very Thin、Quad Flat No Lead - Sawn Version) 0.8mm (8リード)
U SOT 1.23mm (3、4、5、6リード)
U TSSOP (Thin Shrink Small Outline Package) 4.4mm (14、16、20、24、28、38、56リード)、6.1mm (48リード)
U µMAX (Thin Shrink Small Outline Package) 3mm x 3mm (8、10リード)
V U. TQFN (Ultra Thin QFN -Plastic Ultra Thin Quad Flat No Lead - Sawn version) 0.55mm
W SOIC (Wide Plastic Small Outline) 300 mil
W WLP (Wafer Level Pkg)
X CSBGA 1.4mm
X CVBGA 1.0mm
X SC70
Y SIDEBRAZE (Narrow) 300mil (24、28リード)、ULTRA THIN LGA 0.5mm
Z THIN SOT 1mm (5、6、8リード)
ピン数
A 8、25、46、182
B 10、64
C 12、192
D 14、128
E 16、144
F 22、256
G 24、81
H 44、126
I 28、57
J 32、49
K 5、68、265
L 9、40
M 7、48、267
N 18、56
O 42、73
P 20、96
Q 2、100
R 3、84
S 4、80
T 6、160
U 38、60
V 8 (0.200インチ径環状ピン配置、絶縁型ケース)、30、196
W 10 (0.230インチ径環状ピン配置、絶縁型ケース)、169
X 36、45
Y 8 (0.200インチ環状ピン配置、ケースは4番ピンと接続)、52
Z 10 (0.230インチ環状ピン配置、ケースは5番ピンと接続)、26、72

 

(C) 追加の識別子(オプション)

以下のような文字が3または4文字のサフィックスの後に続くことがあり、単独または組合せで表示されます。

追加のサフィックス文字
/883B MIL-STD-883に完全準拠した軍用製品。各製品にはデータシートがあります。MIL-STD-883Bのデータシートをご覧ください。
Cxx, Gxx, or TGxx** カスタムデバイス。特別なラベル要件に関わることが多い。詳細については見積もりをご請求ください
D デバイスはリフロー耐湿性レベル(MSL)が1より大きく、出荷前にドライパックされることを示します。
/GG8, /GH9 COTS製品用鉛(SnPb)仕上げ。少量プログラムは/GG8を使用し、大量プログラムは/GH9を使用する。詳細については、COTS製品用鉛(SnPb)仕上げをご覧ください。
/G0F 製造中止の軽減(OM)プログラム
/HR MIL-STD-883認定されていない高信頼性製品。
/PR, /PR2, /PR3 高信頼性プラスチックパッケージ(Rugged Plastic)。これらは、民生用(COTS)と完全軍用の中間レベルにある製品をお求めのお客様に適したより厳格なスクリーニングで選別された商用の製品です。高信頼性プラスチック製品をご覧ください。
T, T&R, T10 製品はテープ&リールで包装。TまたはT&Rは一定パッケージ(通常2.5K)の標準リール量を示す。T10は10K巻きを示す。
U カットテープを意味します。
/V 車載用認定。車載用認定製品は、世界中の自動車業界で受け入れられている品質レベルに準拠するための厳しい製造およびQAプロセスに従っています。オートモーティブの「/V」製品をご参照ください。
W 規格に適合しない「特採」デバイス。
+ 鉛フリー(RoHS)認定バージョンを示す。マキシムの鉛フリー情報ページをご覧ください*。
- 製品が鉛フリー(RoHS)認定されていないことを示す。(鉛フリーバージョンがある場合もあります。マキシムの鉛フリー情報ページをご覧ください*。)
# RoHS指令適用除外用途の鉛を含有するRoHS準拠製品を示します。マキシムの鉛フリー情報ページをご覧ください*。

*+、-、#のサフィックスがない場合は、その製品は鉛フリー(RoHS)認定されていないことを示します。これらはRoHS前型番で鉛製品が唯一のオプションです。(鉛フリーバージョンがある場合もあります。)

ページのトップへ戻る |

Military and Aerospace Parts


Product Numbers for Military and Aerospace Parts

SMD (Standard Microcircuit Drawing)**

Mil Spec Compliant

High Reliability

  • xxx/HR

Ruggedized Plastic

Custom Military Customer

Vendor Item Drawing

 

**xxx is any alphanumeric combination.

ページのトップへ戻る |

セカンドソース製品


セカンドソース製品の型番

セカンドソース製品は、マキシム独自の付番方式ではなく、特定製品の最も一般的に認知されている方式に従っています。マキシムの型番には製品グレード、温度範囲、パッケージタイプ、およびピン数などオリジナルの識別子が含まれています。

マキシムは他のメーカーでは提供していないパッケージまたは温度範囲のセカンドソース製品を多く提供しています。これらの製品は可能な限りオリジナルのナンバリングシステムに沿って型番が付けられます。

ページのトップへ戻る |