先頭に戻る

集積回路(IC)設計の概要

より良い設計を、より早く、より容易に

マキシムのエンジニアは、優れた製品を開発しているだけではありません。お客様が必要とする設計ツール、技術情報、集積回路設計リソースを提供して、より優れた回路設計を迅速かつ容易に実現することができるように支援しています。お客様は一連のアプリケーションブロック図を参照して、システム設計に着手することができます。リファレンス回路やリファレンスデザインが提供されており、購入するか、ダウンロードして独自のソリューションを開発することができます。幅広い技術記事やビデオは最適なICの選択に役立ち、回路の詳細設計を進める上で参考にすることができます。これには、ICのアプリケーションノート、チュートリアル、デザインソリューション、デザインガイドなどが含まれます。高度な設計ツールやモデルを活用して、設計プロセスを迅速化することができます。ICのパッケージング、品質、信頼性、および環境データについて詳細な技術情報が提供されています。マキシムのアプリケーションサポートチームとナレッジベースは、具体的な技術的疑問への答えを得るためにいつでも利用することができます。

設計技術
マキシムの広範囲にわたるトピックについての設計情報をご覧ください。

リファレンスデザイン
試験済み回路におけるマキシムの高性能製品の具体例で設計時間を短縮することができます。

設計ツール、モデル、ソフトウェア
EE-Sim®設計およびシミュレーションツール、オンライン計算器、SPICEモデル、EVキットソフトウェア、その他ツールを使うと設計が容易になります。

ビデオ
アプリケーションと製品性能のデモを見て、設計に関するアドバイスを得ることができます。

技術資料
2500以上のアプリケーションノート、チュートリアル、製品ガイド、技術記事をご覧いただけます。

パッケージ
パッケージの外形とランドパターン、トップマークコード、RoHS情報、CADシンボル、およびSMDテープ&リール情報を検索することができます。

デザインパートナー
マキシムが探したデザインパートナーの一覧です。市場にいち早く製品を投入するのに役立ちます。

関連情報:

品質保証(QA)および信頼性
品質保証のポリシーと手順、信頼性レポート、証明書、およびリソースをご覧ください。

環境
マキシムの最終製品やパッケージ材料に含まれる環境物質のレポートおよび情報が見つかります。

アプリケーションサポート
マキシムのアプリケーションエンジニアがお客様のすべてのご質問にお応えします。

無料サンプル
マキシム製品の大部分は、業務用または教育用の無料サンプルとして入手可能です。

電気/電子用語集
数千もの技術用語の定義とクロスリンクをご覧いただけます。