高周波ファイバ通信

SPICE I/Oマクロモデルは、電子システムにおいて起こりうる信号反射およびインピーダンス整合問題を理解する上で役立ちます。マキシムの高周波/ファイバ通信ICのほとんどはデータをICにおよびICから伝送するために、電流モードロジック(CML)、正エミッタ結合ロジック(PECL)、および低電圧差動信号(LVDS)形式を備えた入出力(I/O)回路を使用しています。これらのモデルは、理想的に制御された電圧および電流源を備えたアクティブ回路素子の代替を含む簡素化された回路表現に基づいています。このため、マクロモデルを用いたシミュレーションは「標準的な」性能としてみなされるべきで、設計の最終確認手段として当てにしてはいけません。マキシムのイコライザ製品に関して、これらのモデルはイコライザによって使用される等化ネットワークを提供することはなく、したがって等化性能の評価には適していません。

出力形式は、一般的なSPICEに適するASCIIテキストネットリストとして提供されています。この形式はPSPICEやHSPICEなどSPICEのほとんどのバージョンと互換性があります。詳細情報はアプリケーションノート(HFAN-06.1) 「マキシムファイバ製品用入力/出力モデル」 (英文)をご覧ください。

保存する場合はファイル名を右クリックしてください。

型番 ファイル名 説明
MAX3262 app_3262cag.pdf (63 KB) MAX3262CAG SPICE入力/出力モデル
MAX3265 app_3265cue.pdf (234 KB) MAX3265CUE SPICE入力/出力モデル
MAX3266 app_3266csa.pdf (160 KB) MAX3266CSA SPICE入力/出力モデル
MAX3266 app_3266c_d.pdf (146 KB) MAX3266C_D SPICE入力/出力モデル
MAX3267 app_3267csa.pdf (155 KB) MAX3267CSA SPICE入力/出力モデル
MAX3267 app_3267c_d.pdf (144 KB) MAX3267C_D SPICE入力/出力モデル
MAX3268 app_3268cub.pdf (180 KB) MAX3268CUB SPICE入力/出力モデル
MAX3269 app_3269cub.pdf (107 KB) MAX3269CUB SPICE入力/出力モデル
MAX3271 app_3271e_d.pdf (48 KB) MAX3271E_D SPICE入力/出力モデル
MAX3272 app_3272egp.pdf (282 KB) MAX3272EGP SPICE入力/出力モデル
MAX3273 app_3273egg.pdf (150 KB) MAX3273EGG SPICE入力/出力モデル
MAX3275 app_3275u_d.pdf (88 KB) MAX3275U_D SPICE入力/出力モデル
MAX3277 app_3277u_d.pdf (88 KB) MAX3277U_D SPICE入力/出力モデル
MAX3286 app_3286cgi.pdf (125 KB) MAX3286CGI SPICE入力/出力モデル
MAX3296 app_3296cgi.pdf (149 KB) MAX3296CGI SPICE入力/出力モデル
MAX3634 app_3634.pdf MAX3634 SPICE入力/出力モデル
MAX3640 app_3640ucm.pdf (61 KB) MAX3640UCM SPICE入力/出力モデル
MAX3656 app_3656etg_in.pdf (87 KB) MAX3656ETG_IN SPICE入力/出力モデル
MAX3657 app_3657etc.pdf (46 KB) MAX3657ETC SPICE入力/出力モデル
MAX3658 app_3658_eta.pdf (46 KB) MAX3658_ETA SPICE入力/出力モデル
MAX3663 app_3663etg.pdf (46 KB) MAX3663ETG SPICE入力/出力モデル
MAX3664 app_3664eua.pdf MAX3664EUA SPICE入力/出力モデル
MAX3665 app_3665eua.pdf (50 KB) MAX3665EUA SPICE入力/出力モデル
MAX3676 app_3676ehj.pdf (56 KB) MAX3676EHJ SPICE入力/出力モデル
MAX3735 app_3735etg.pdf (133 KB) MAX3735ETG SPICE入力/出力モデル
MAX3736 app_3736.pdf MAX3736 SPICE入力/出力モデル
MAX3744 app_3744e_d.pdf (80 KB) MAX3744E_D SPICE入力/出力モデル
MAX3746 app_3746ete.pdf (56 KB) MAX3746ETE SPICE入力/出力モデル
MAX3748 app_3748ete.pdf (263 KB) MAX3748ETE SPICE入力/出力モデル
MAX3750 app_3750cee.pdf (331 KB) MAX3750CEE SPICE入力/出力モデル
MAX3760 app_3760e_d.pdf (126 KB) MAX3760E_D SPICE入力/出力モデル
MAX3760 app_3760esa.pdf (50 KB) MAX3760ESA SPICE入力/出力モデル
MAX3761 app_3761eep.pdf (66 KB) MAX3761EEP SPICE入力/出力モデル
MAX3784 app_3784aute.pdf MAX3784AUTE SPICE入力/出力モデル
MAX3785 app_3785ubl.pdf (162 KB) MAX3785UBL SPICE入力/出力モデル
MAX3785 app_3785utt.pdf (122 KB) MAX3785UTT SPICE入力/出力モデル
MAX3786 app_3786etj.pdf (321 KB) MAX3786ETJ SPICE入力/出力モデル
MAX3787 app_3787.pdf MAX3787 SPICE入力/出力モデル
MAX3787 aap_3787.cit (972 KB) MAX3787 SPICE入力/出力モデル
MAX3800 app_3800ugj.pdf (307 KB) MAX3800UGJ SPICE入力/出力モデル
MAX3803 app_3803ubp.pdf (232 KB) MAX3803UBP SPICE入力/出力モデル
MAX3804 app_3804ete.pdf (272 KB) MAX3804ETE SPICE入力/出力モデル
MAX3805 app_3805ete.pdf (55 KB) MAX3805ETE SPICE入力/出力モデル
MAX3815 app_3815.pdf MAX3815 SPICE入力/出力モデル
MAX3822 app_3822ucm.pdf (63 KB) MAX3822UCM SPICE入力/出力モデル
MAX3825 app_3825u_d.pdf (49 KB) MAX3825U_D SPICE入力/出力モデル
MAX3840 app_3840egj.pdf (143 KB) MAX3840EGJ SPICE入力/出力モデル
MAX3841 app_3841.pdf MAX3841 SPICE入力/出力モデル
MAX3861 app_3861egg.pdf (63 KB) MAX3861EGG SPICE入力/出力モデル
MAX3864 app_3864c_d.pdf (145 KB) MAX3864C_D SPICE入力/出力モデル
MAX3864 app_3864csa.pdf (145 KB) MAX3864CSA SPICE入力/出力モデル
MAX3865 app_3865egj.pdf (49 KB) MAX3865EGJ SPICE入力/出力モデル
MAX3867 app_3867ecm.pdf (44 KB) MAX3867ECM SPICE入力/出力モデル
MAX3880 app_3880ecb.pdf (65 KB) MAX3880ECB SPICE入力/出力モデル
MAX3881 app_3881ecb.pdf (61 KB) MAX3881ECB SPICE入力/出力モデル
MAX3882A app_3882egx.pdf (62 KB) MAX3882EGX SPICE入力/出力モデル
MAX3885 app_3885in.pdf MAX3885IN SPICE入力/出力モデル
MAX3891 app_3891.pdf MAX3891 SPICE入力/出力モデル
MAX3902 app_3902e_d.pdf (46 KB) MAX3902E_D SPICE入力/出力モデル
MAX3905 app_3905e_d.pdf (54 KB) MAX3905E_D SPICE入力/出力モデル
MAX3910 app_3910u_d.pdf (49 KB) MAX3910U_D SPICE入力/出力モデル
MAX3935 app_3935egj.pdf (60 KB) MAX3935EGJ SPICE入力/出力モデル
MAX3940 app_3940e_d.pdf (57 KB) MAX3940E_D SPICE入力/出力モデル
MAX3941 app_3941etg.pdf (58 KB) MAX3941ETG SPICE入力/出力モデル
MAX3950 app_3950egk.pdf (63 KB) MAX3950EGK SPICE入力/出力モデル
MAX3953 app_3953ugk.pdf (64 KB) MAX3953UGK SPICE入力/出力モデル
MAX3963 app_3963csa.pdf (50 KB) MAX3963CSA SPICE入力/出力モデル
MAX3966 app_3966cee.pdf (48 KB) MAX3966CEE SPICE入力/出力モデル
MAX3968 app_3968cep.pdf (178 KB) MAX3968CEP SPICE入力/出力モデル
MAX3971 app_3971augp.pdf (296 KB) MAX3971AUGP SPICE入力/出力モデル
MAX3980 app_3980.pdf MAX3980 SPICE入力/出力モデル
MAX3981 app_3981.pdf MAX3981 SPICE入力/出力モデル
MAX3996 app_3996.pdf MAX3996 SPICE入力/出力モデル