先頭に戻る

SIMPLISモデルおよび回路図

下記の各SIMPLISモデルは完全試験済みで、すぐにシミュレーション可能な回路図として提供されるため、分析を迅速化および簡素化することができます。回路図は、付属の設計レポートに記載されている標準的な使用例用に設計されています。

これらのSIMPLIS回路図は、SIMPLISシミュレーションエンジンの任意のライセンスバージョン、または無料のEE-Sim® OASISシミュレータで動作します。必要に応じて、SIMPLISの回路図編集ツールを使用してこれらの回路図を自分の関心に合わせて修正することができます。これらのSIMPLISモデルはOASISシミュレータのライブラリとして提供されますが、実際に動作する回路図から開始することを推奨します。

すぐにシミュレーション可能なSIMPLIS回路図としてダウンロードすることができるカスタム設計をオンラインで作成するには、下記の「Start EE-Sim Tool (EE-Simツールを開始)」のリンクをクリックしてください。

回路図結果