先頭に戻る

EE-SIM OASISシミュレーションツール

(OASIS:Offline Analog Simulator Including SIMPLIS)

エンジニアが自分の回路設計を迅速かつ高精度でシミュレートすることができるように、マキシムはEE-Sim® OASISシミュレーションツールを提供しています。このツールには、スイッチモードパワーICのシミュレータとして業界トップクラスのSIMPLIS®シミュレーションエンジンと、堅牢かつ高速の収束で有名なSIMetrix SPICEシミュレーションエンジンの両方が含まれています。

EE-Sim OASISシミュレータをダウンロード

(バージョン8.4K、233MB)

OASISシミュレータを初めてインストールするには、上記のリンクを使用してください。シミュレータがすでにインストールされている場合は、単にHelp (ヘルプ)メニューから「Check for Updates (アップデートを確認)」をクリックして最新バージョンにアクセスしてください。

SIMPLISとは何か?


SIMPLIS (SIMulation of Piecewise LInear Systems)は、スイッチング電源システムのシミュレーションの課題への対応のために専用に設計された回路シミュレータです。SPICE同様、SIMPLISは部品レベルで動作しますが、スイッチング回路の過渡分析を通常は10~50倍高速に実行することができます。スイッチング電源システムの場合、SIMPLISが採用している区分線形(PWL)モデリングおよびシミュレーション技法は、SPICEと比較して質的に優れた収束動作を示します。詳細はこちら ›

SIMetrixとは何か?


SIMetrixは、汎用アナログおよびミックスドシグナルシミュレータです。統一された環境に、強化されたSPICEシミュレータ、回路図エディタ、および波形ビューアを内蔵しています。このシミュレータは使用が容易で、優れた精度と性能を提供し、広範囲のアナログおよびミックスドシグナル設計アプリケーションで迅速な収束を示します。詳細はこちら ›



*この無料ツールはシミュレート可能な回路サイズに制限がありますが、非常に緩やかな制限のため、現実の作業に十分に使用可能です。


EE-SIM OASISシミュレーションツールを使用して回路設計を高精度でシミュレートする方法(日本語字幕)
4:56 July 11, 2019

EE-SIM OASISシミュレーションツール