マキシム > 製品 > スイッチングレギュレータ > MAX38640, MAX38641, MAX38642, ...


小型1.8V ~5.5V入力、330nA IQ、700mA nanoPowerバックコンバータ

バッテリ寿命を延長 - 330nAの自己消費電流、5nAのシャットダウン電流、および96%のピーク効率

このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。