マキシム > 製品 > オートモーティブ > MAX20471, MAX20472, MAX20473
マキシム > 製品 > スイッチングレギュレータ > MAX20471, MAX20472, MAX20473


低電圧同期整流ブーストコンバータ

業界唯一の車載同期整流ブーストコンバータ、最大1Aの出力電流、True Shutdown、およびアクティブローRESET出力内蔵

このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。