オートモーティブ
> MAX20471, MAX20472, MAX20473
マキシム
>
製品
> スイッチングレギュレータ > MAX20471, MAX20472, MAX20473
低電圧同期整流ブーストコンバータ
業界唯一の車載同期整流ブーストコンバータ、最大1Aの出力電流、True Shutdown、およびアクティブローRESET出力内蔵
このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。
MAX20471
MAX20472