マキシム > 製品 > スイッチングレギュレータ > MAX17242, MAX17243
マキシム > 製品 > パワースイッチング > MAX17242, MAX17243


3.5V~36V、2A/3A、同期整流バックコンバータ、15µA自己消費電流および低EMI

高信頼性動作(42V入力過渡保護)、長いバッテリ寿命(15µA IQ)、およびEN55022 EMI性能

このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。