Isolation Devices
> MAX14934, MAX14935, MAX14936
マキシム
>
製品
> レベルトランスレータ > MAX14934, MAX14935, MAX14936
マキシム
>
製品
> 保護デバイス > MAX14934, MAX14935, MAX14936
4チャネル、5kV
RMS
デジタルアイソレータ
業界最高速の最も柔軟なデジタルアイソレータによって低電圧(1.8V)デバイスと直接インタフェース
このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。
MAX14934
MAX14935
MAX14936