マキシム > 製品 > Isolation Devices > MAX14130, MAX14131, MAX14930, ...
マキシム > 製品 > レベルトランスレータ > MAX14130, MAX14131, MAX14930, ...
マキシム > 製品 > 保護デバイス > MAX14130, MAX14131, MAX14930, ...


4チャネル、2.75kVRMSおよび3.75kVRMSデジタルアイソレータ

業界最高速の最も柔軟なデジタルアイソレータによって低電圧(1.8V)デバイスと直接インタフェース

このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。