マキシム > 製品 > オートモーティブ > MAX20002, MAX20003
マキシム > 製品 > スイッチングレギュレータ > MAX20002, MAX20003


36V、220kHz~2.2MHz、2A/3A全機能内蔵ステップダウンコンバータ、動作電流15µA

低IQ、2A/3A車載同期整流ステップダウンコンバータ

このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。