オートモーティブ
> MAX16935, MAX16939
マキシム
>
製品
> スイッチングレギュレータ > MAX16935, MAX16939
36V、3.5A、2.2MHzステップダウンコンバータ、自己消費電流28µA
3.5A、36V、2MHz車載バックコンバータ、低I
Q
およびEMI管理内蔵
このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。
MAX16935
MAX16939