マキシム > 製品 > オートモーティブ > MAX16935, MAX16939
マキシム > 製品 > スイッチングレギュレータ > MAX16935, MAX16939


36V、3.5A、2.2MHzステップダウンコンバータ、自己消費電流28µA

3.5A、36V、2MHz車載バックコンバータ、低IQおよびEMI管理内蔵

このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。