マキシム > 製品 > オートモーティブ > MAX15004, MAX15005
マキシム > 製品 > スイッチングレギュレータ > MAX15004, MAX15005


4.5V~40V入力、車載用フライバック/ブースト/SEPIC電源コントローラ

起動後、2.5Vの入力電圧まで動作し、VFD用出力過電圧保護を備えた、車載VFD電源

このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。