マキシム > 製品 > スイッチングレギュレータ > MAX8640Y, MAX8640Z


小型500mA、4MHz/2MHz同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

超小型SC70パッケージ(2mm x 2.1mm)および業界最小の総ソリューションサイズかつ93%以上の効率で500mAを供給可能な、市場で最も堅牢な4MHz/2MHzステップダウンDC-DCコンバータ

このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。