マキシム > 製品 > アナログ-デジタルコンバータ > MAX1316, MAX1317, MAX1318, ...
マキシム > 製品 > オートモーティブ > MAX1316, MAX1317, MAX1318, ...


±10V、±5V、および0~+5Vアナログ入力範囲、8/4/2チャネル、14ビット、同時サンプリングADC

±10V、±5V および0~+5Vアナログ入力範囲付き、8/4/2チャネル、14ビット、同時サンプリングADC

このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。