マキシム > 製品 > アンプ > MAX4036, MAX4037, MAX4038, ...
マキシム > 製品 > オートモーティブ > MAX4036, MAX4037, MAX4038, ...


+1.2Vバッファリファレンス付き、低IBIAS、+1.4V/800nA、レイルトゥレイルオペアンプ

+1.2Vバッファ付きリファレンスを備えた、低IBIAS +1.4V/800nA、レイルトゥレイルオペアンプ

このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。