マキシム > 製品 > アナログ-デジタルコンバータ > MAX1304, MAX1305, MAX1306, ...
マキシム > 製品 > オートモーティブ > MAX1304, MAX1305, MAX1306, ...


8/4/2チャネル、12ビット、同時サンプリングADC、±10V、±5Vおよび0~+5Vのアナログ入力範囲

このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。