マキシム > 製品 > オートモーティブ > MAX3054, MAX3055, MAX3056
マキシム > 製品 > トランシーバ > MAX3054, MAX3055, MAX3056


±80Vフォルト保護/耐性、車載アプリケーション用CANトランシーバ

業界初、42Vバッテリシステムに最適な、±80Vフォルト保護およびフォルト耐性CANトランシーバ

このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。