マキシム > 製品 > オートモーティブ > MAX3000E, MAX3001E, MAX3002, ...
マキシム > 製品 > レベルトランスレータ > MAX3000E, MAX3001E, MAX3002, ...


+1.2V~+5.5V、±15kV ESD保護、0.1µA、35Mbps、8チャネルレベルトランスレータ

業界初、双方向オクタル(8回路)レベルトランスレータ

このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。