マキシム > 製品 > オートモーティブ > MAX3224, MAX3225, MAX3226, ...
マキシム > 製品 > トランシーバ > MAX3224, MAX3225, MAX3226, ...


AutoShutdown Plus付き、消費電流1µA、1Mbps、3.0V~5.5V、RS-232トランシーバ

このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。