先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/applications/healthcare/non-portable-monitoring

非ポータブル監視

説明

非ポータブル監視用のヘルスケア製品は、多くの場合センサー、モーター、ポンプ、およびアクチュエータを備えています。それらの製品は常時電源に接続されるため、患者と介護者の安全のために通常は電源と信号の絶縁を必要とします。マキシムは、アクチュエータの駆動、センサーの監視、および消耗品の認証用の広範なアナログ、電源、および保護ICを提供しています。

リファレンスデザインと製品

システム設計に最適な注目のリファレンスデザインおよび製品を迅速に見つけることができます。

サブシステムを選択


Fuel Gauge (High Capacity Battery Applications) Battery Charger (High-Capacity Battery) Buck-Boost (Step-Up/Down) DC-DC Converters Boost: Step-Up DC-DC Converter HV Buck 17V+ (Step-Down) DC-DC Converter LV Buck <17V (Step-Down) DC-DC Converter PMIC-Small-Battery-Operated-Wearable Ideal Diode LDO (Low-Dropout Regulator) (Battery Operated Portable) Comparator (Consumer/Medical) Current-Sense Amplifier (Low-Power, Small Size) Super Capacitor for Backup Power Applications Isolated Power Secure Authentication (Consumable) Defibrillation/Surge/ESD Protector Biopotential AFE Clinical-Grade Digital Temperature Sensor Digital Isolator Digital Isolator Optical Sensor Modules/AFE Optical Sensor Modules/AFE Voltage Reference (Consumer/Medical) Microcontrollers – Sensor Nodes & Edge Pre-processing Microcontrollers – Sensor Nodes & Edge Pre-processing Bluetooth Low Energy (BLE) Microcontrollers – High Performance Supervisory/ Watchdog Timers/ Pushbutton Battery Powered Motor Driver USB Digital Isolator RS-232 Transceiver (Medical) Real-Time Clock (RTC Consumer/Medical) LED Driver Audio CODEC Operational Amplifier Operational Amplifier High-Precision SAR ADC (Medical) High-Precision SAR ADC (Medical) Speaker Amp (Low&Mid-Power) multi-parameter-monitor
左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。

左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。

Pulse Oximetry


Fuel Gauges Battery Charger PMIC LDO (Low-Dropout Regulator) HV Buck 17V+ (Step-Down) DC-DC Converter LV Buck <17V (Step-Down) DC-DC Converter Automotive Comparator Isolated Power Over V/I Protection – Surge Stopper, Efuse, Current Limiter Temp Sensors Optical Sensor Modules/AFE Optical Sensor Modules/AFE Supervisory/ Watchdog Timers/ Pushbutton (Battery Operated) Bluetooth Low Energy (BLE) Real-Time Clock (RTC Consumer/Medical) Secure Authentication (Consumable) Microcontrollers – High Performance Current-Sense Amplifier Automotive Operational Amplifiers Normal Precision ADC and Integrated Converter Automotive Operational Amplifiers General-Purpose DAC Speaker Amp (Low&Mid-Power) pulse-oximeter-monitor
左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。

左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。

Blood Analyzer Instruments


Current-Sense Amplifier (High-Voltage, High-Precision) Buck-Boost (Step-Up/Down) DC-DC Converters HV Buck 17V+ (Step-Down) DC-DC Converter LV Buck <17V (Step-Down) DC-DC Converter Ideal Diode LDO (Low-Dropout Regulator) Fuel Gauges Battery Charger Supervisory/ Watchdog Timers/ Pushbutton PMIC Comparator Secure Authentication (Consumable) Motor Controller & Driver Temp Sensors Multiplexers Operational Amplifier Microcontrollers – High Performance LED Driver Bluetooth Low Energy (BLE) RS-232 Transceiver USB Real-Time Clocks (RTCs) Operational Amplifier Operational Amplifier Operational Amplifier Normal Precision ADC and Integrated Converter Voltage Reference General-Purpose DAC Speaker Amp (Low&Mid-Power) blood-analyzer-instrument
左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。

左の図中のブロックをクリックして製品を見つけてください。

技術資料

Technical Documentaion

*必須

Technical Documentaion

技術資料

表示: 10 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

サポートとトレーニング