先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/applications/essential-analog-ics/efficient-power

効率的な電源

Analog ICs provide complete analog circuit functions.

DS28E40EVKIT DS28E40の評価キット

DS28E40の評価システム(EVシステム)は、DS28E40の機能の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、10ピンTDFNパッケージに封止された5つのD...
  • DS28E40 DeepCover®セキュア認証用ICの機能を実証
  • DS28E40に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
  • 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
  • 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供
MAX98050 Low-power, High-Performance Audio CODEC

MAX98050 Low-power, High-Performance Audio CODEC

The MAX98050 is a low-power, high-performance audio CODEC with integrated low-latency digital fi...

MAX16602CL8EVKIT MAX16602およびMAX20790の評価キット

The MAX16602CL8 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount circuit bo...

MAX86176EVSYS MAX86176の評価キット

The MAX86176 evaluation kit (EV kit) provides a platform to evaluate the functionality and featu...

MAX98050EVSYS MAX98050の評価キット

The MAX98050 evaluation system (MAX98050EVSYS#) evaluates the MAX98050, a low-power, high-perfor...

MAX40204EVKIT MAX40204の評価キット

The MAX40204 evaluation kit (EV kit) is designed to evaluate the MAX40204ANA+, a precision bidir...

MAX25205 車載アプリケーション用ジェスチャセンサー

MAX25205は、ジェスチャおよび近接検出用の低コストデータ収集システムです。MAX25205は以下の個別のジェスチャを認識します。 手のスワイプジェスチャ(左、右、上、下) 指と手の回転(...
  • 車載アプリケーション用の低コストで柔軟なジェスチャ検出ソリューション
  • 低電力、低コスト外部CPUによってセンサー出力を処理
  • スワイプ、回転、および近接ジェスチャに対応
  • 高集積
    • 60ピクセルIRフォトダイオードアレイ
    • LEDドライバ内蔵
    • シリアルインタフェース:I2C (400kHz)およびSPI (6MHz)
  • 120kルクスの環境光の中で動作
  • AEC-Q100認定
    • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
    • MSL3
  • 超低電力動作:1mA (3.3V)
  • 小型20ピン、側面濡れ性QFNパッケージ(4mm × 4mm × 1.35mm)

MAX20429 Dual 6A High-Efficiency Low Voltage Buck Converter

The MAX20429 is a high-efficiency dual switching regulator that delivers up to 6A (peak) load cu...

MAX98395 11.7W Digital Input Class DG Amplifier with I/V Sense and Ultra-Low Quiescent Power

The MAX98395 is a 11.7W high-efficiency, mono Class-DG speaker amplifier with industry leading q...

MAX25202EVKIT MAX25202の評価キット

The MAX25202 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested application circuit that si...

DG1207 Low-Leakage, Single 16-Channel and Dual 8-Channel, Analog Multiplexer

The DG1206 and DG1207 are low-leakage, low-charge injection single 16-channel or dual 8-channel ...

DG1206 Low-Leakage, Single 16-Channel and Dual 8-Channel, Analog Multiplexer

The DG1206 and DG1207 are low-leakage, low-charge injection single 16-channel or dual 8-channel ...

DS1631EVSYS1 DS1631の評価キット

The DS1631 evaluation system (EV system) demonstrates the DS1631 high-precision digital thermome...

DS1631EVKIT DS1631の評価キット

The DS1631 evaluation system (EV system) demonstrates the DS1631 high-precision digital thermome...

DG120XEVKIT DG1206DG1207の評価キット

The DG120X evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the DG1206/DG1207, a low...

MAX22506EEVKIT MAX22506Eの評価キット

MAX22506Eの評価キット(EVキット)は、ハーフデュプレックス、高速RS-485/RS-422トランシーバのMAX22506Eの機能を実証する完全実装および試験済みPCBです。このEVキ...
  • 単一電源動作:3V~5.5V
  • RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 完全実装および試験済み

MAX22506E 50MbpsハーフデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、高EFT耐性

ESD保護RS-485/RS-422トランシーバのMAX22506Eは、最大50Mbpsの高速通信用に最適化されています。このトランシーバはホットスワップ保護およびフェイルセーフレシーバを内蔵...
  • 長距離での高速動作
    • データレート:最大50Mbps
    • 高感度レシーバ
    • 広帯域幅レシーバ
    • 対称型レシーバスレッショルド
  • 内部保護機能によって堅牢性を向上
    • コモンモード範囲:-15V~+15V
    • ESD保護:±15kV (ヒューマンボディモデル)
    • ESD保護:±7kV (IEC 61000-4-2気中放電)
    • ESD保護:±6kV (IEC 61000-4-2接触放電)
    • EFT耐性:±4kV以上
    • ドライバ出力の短絡保護
  • 各種のアプリケーションに対応する柔軟性
    • 電源範囲:3V~5.5V
    • 低シャットダウン電流:5µA (max)
    • 8ピンSOICおよびµMAXパッケージで提供
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃

MAX17205XEVKIT MAX17205/MAX17215の評価キット

MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215Xの評価キット(EVキット)は、ハンドヘルドやポータブル機器のリチウムイオン(Li+)バッテリ用のスタンドアロンMo...
  • ModelGauge m5アルゴリズム
  • スタンドアロン動作用に設定された不揮発性メモリ
  • 2S~15S以上のセルパックを監視
  • バッテリパック入力電圧範囲:+2.1V~+4.9V (セル当り)
  • サーミスタ測定回路
  • PCBトレース検出抵抗内蔵(オプション)
  • Windows 7以降対応のソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

MAX98396 20V Digital Input Class-DG Amplifier with I/V Sense and Brownout Prevention

The MAX98396 is a high-efficiency, mono Class-DG speaker amplifier with industry-leading quiesce...

Technical Documentaion

*必須

Technical Documentaion

技術資料

表示: 10 / 表示トップ 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付