先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/applications/essential-analog-ics

エッセンシャル・アナログ(必須アナログIC)

最高性能のアナログ製品を使ってシステムを設計しましょう。急速な技術の普及には持続的な革新が必要で、結果としてより高速、小型、優れたシステム、および新しい画期的デバイスが登場しています。これらのシステムはすべて高信頼かつ堅牢な状態で動作するアナログ回路を必要とします。低電力、高精度、高性能の必須アナログ集積回路は、次世代のウェアラブル、ワイヤレス、および先進的アプリケーションを促進する革新的な製品を実現します。

マキシムの広範な必須アナログICの品揃えは、低電力アナログ回路ソリューションを提供する効率的なパワーICから、現実世界との接続および相互動作を強化する高精度シグナルチェーンアンプ、センサー、およびデータコンバータまで、あらゆるアプリケーションに対応します。堅牢なワイヤレスおよびインタフェースICは高ノイズ環境で信号を送受信し、堅牢な保護デバイスはシステムの環境を維持および監視してミッションクリティカルなアプリケーションの連続的動作を確保します。

市場セグメントのブロックをクリックして、お客様の設計に適したアプリケーション、注目製品、およびソリューションをご覧ください。あるいはKeyPAD (主要製品アプリケーションダイアグラム)製品セレクタツールのインタラクティブなブロック図を使って産業アプリケーションの推奨製品をお探しください。

堅牢な保護

マキシムの堅牢な保護ICには、電圧監視回路ICおよびリファレンスがあり、システム電圧を監視します。理想ダイオードは重要なシステムを保護し、温度センサーおよびリアルタイムクロックICは環境を監視...

高信頼の接続性

マキシムの高信頼のコネクティビティデバイスには、接続インタフェースIC、Beyond-the-Railsスイッチ/マルチプレクサ、およびISM RF ICがあり、ワイヤレスおよび通信アプリケー...

高精度測定

マキシムの高精度測定ICには、ADC、DAC、スマートオーディオアンプ、高精度/低ノイズオペアンプ、および電流検出アンプがあり、産業用、ポータブル、およびウェアラブル設計の課題に効果的に対応し...

効率的な電源

マキシムの高効率電源ICは、低電圧、低自己消費電流、および高効率を兼ね備えた電力変換/制御デバイスで、ウェアラブル、ポータブル、車載、民生用、および医療用アプリケーションに必要な電力を供給しま...

携帯アプリ

サンプルボックス