先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/applications/data-center-enterprise

現代のデータセンターは、数千のモジュール型サーバーを備えています。エンタープライズ市場でも、企業アプリケーション用に大量のラックマウントサーバーが消費されます。今日の業界標準サーバーは、通常は2~10以上のCPUコアを内蔵した64ビットプロセッサを利用しています。性能、エネルギー効率、および信頼性は、主な運用上の関心事です。マキシムの効率的電力変換、高精度パワーマネージメント、およびネットワーク通信用の最先端の製品は、広い動作温度範囲などの最新の技術的課題を解決するデータセンターおよびエンタープライズシステム用ソリューションを実現します。

アクセラレータ/AI

マキシムの多相電力変換、PoL、電源モニタ、および高精度温度測定用ICは、機械学習およびAIの設計課題を解決します。

ネットワーク

マキシムのICは、データセンター、およびエンタープライズネットワーク向けのコンパクトなソリューションを、より高い帯域幅と低消費電力で設計するのに役立ちます。

データセンター:エンタープライズサーバー

マキシムの多相電力変換、PoL、およびパワーマネージメントICは、高速で安全なデータ通信とともに高電力密度、高効率、高信頼性を提供します。